Générez votre variante de blocs de jonction pour C.I. Utilisez pour cela notre gamme étendue et sélectionnez le coloris, l'impression et le détrompage souhaités pour votre produit.
Connexions pour circuits imprimés spécifiques au client
Votre chemin rapide vers la solution personnalisée : outre notre gamme de produits complète, nous vous offrons une multitude d'adaptations sur mesure, de la configuration d'articles standard à des développements entièrement nouveaux, en passant par des solutions pré-équipées. Tout est possible, ou presque.
Plus dinformationsContactez-nous pour obtenir d'autres informations sur les produits
Avantages
- Des solutions sur mesure pour vos connexions pour circuits imprimés
- Élargissement de la gamme, au-delà du standard, pour encore plus de flexibilité
- Respect des délais de livraison grâce à de nouveaux processus de fabrication évolués, des sites de production dans le monde entier et un stockage local
- Configurateur avec d'innombrables possibilités de combinaisons et une disponibilité immédiate de plus de 6 000 variantes d'articles dans 150 gammes de produits
- Configurateur de blocs de jonction C.I., de connecteurs et d'embases pour circuits imprimés
Configurateurs Configurez rapidement et intuitivement votre variante de produit sur la base d'articles standard.
Configurez votre solution de bloc de raccordement constituée de blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT modular et déposez-la ensuite dans le panier. Vous recevrez automatiquement une référence personnelle avec une information sur le délai de livraison.
Identifiez le connecteur adéquat et configurez-le à l'aide de différents coloris, impressions ou détrompages. Vous accédez au produit sur mesure en quelques clics seulement.
Les embases offrent des liaisons simples à monter entre le circuit imprimé et le connecteur. Le configurateur vous propose de nombreuses variantes d'embases par coloris, impressions et détrompages.
Configurez des connexions de câbles pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans des environnements IP6x ou pour l'armoire électrique. Les longueurs et les extrémités de câble librement sélectionnables vous permettent de réaliser des confections de câbles parfaitement adaptées.
Adaptez les blocs de jonction de traversée à haute intensité de manière à ce que les courants élevés puissent être transmis de manière optimale à travers la paroi vers votre application. Profitez des nombreuses possibilités de personnalisation pour la formation des blocs, la fixation et l'impression.
Quatre étapes pour une configuration complète
Déterminez, en fonction de vos exigences, les caractéristiques techniques comme la technologie de raccordement ou le nombre de pôles et choisissez un bloc de jonction pour C.I., un connecteur pour C.I. ou une embase pour C.I. adéquat.
Déterminez la couleur, l'impression et le détrompage de votre solution individuelle.
Téléchargez les données de construction en 2D et en 3D pour les utiliser directement dans votre logiciel de CAO.
Envoyez-nous directement votre demande depuis le configurateur en ligne. Nous vous établissons une offre sans engagement en trois jours ouvrés à partir de votre configuration personnalisée.
Vos choix de configuration
Variantes de couleurs
Phoenix Contact vous propose les coloris suivants en standard pour vos raccordements de conducteurs. Des tailles de police et des sens d'impression différents sont également possibles, tout comme la production avec d'autres coloris sur demande.
Présentation des coloris pour blocs de jonction et connecteurs pour C.I.
*légères variations de couleur possibles
Impression
Pour le montage de votre application souhaitée, Phoenix Contact vous offre des blocs de jonctions pour C.I., des connecteurs pour C.I. et des embases pour C.I personnalisés. Vous pouvez marquer vos produits de manière précise grâce à un processus d'impression standardisé. Chaque pôle peut être imprimé de manière individuelle. Des hauteurs des caractères fixes pour chaque gamme de produits. Impressions complexes également possibles sur demande.
Détrompage
Afin d'éviter les erreurs d'enfichage, Phoenix Contact vous propose des connecteurs et des embases détrompés. Le détrompage mécanique s'effectue en introduisant une languette ou un pion de détrompage, ou en retirant un détrompeur. Il est ainsi possible de détromper chaque pôle sur mesure. Le détrompage des circuits imprimés est également possible sur les embases verticales.
Équipements de câbles
Confectionnez votre câble avec différentes longueurs de câble et sections avec la technologie de raccordement adaptée. Vous pouvez créer vous-même la variante souhaitée ou utiliser des variantes préfabriquées. Des services d'équipement complets avec repérage sont également possibles.
Équiper de manière flexible les connecteurs pour C.I.
Créez différents connecteurs pour C.I., avec raccordement à sertir, sous forme de solution pré-équipée et pratique. Vous pouvez aussi configurer vos connecteurs pour C.I. avec des câbles préconfectionnés adaptés à votre application. Pour cela, sélectionnez les connecteurs adaptés aux deux extrémités du câble et déterminez le système de raccordement, le nombre de pôles et le pas. Des longueurs et des sections de câbles au choix permettent des câbles personnalisés, avec des pas différents.
Nouveaux concepts
Vous avez besoin d'une solution de boîtier ou de raccordement personnalisée ? Une solution qui doit être entièrement développée à partir de zéro ? Nous vous aidons avec un process de développement certifié, depuis le premier conseil jusqu'à la production en série et la logistique, en passant par la conception.
Nouveaux développements spécifiques aux clients pour le design de vos appareils
Qu'il s'agisse de designs particuliers ou de solutions de systèmes électromécaniques complexes – chez Phoenix Contact, le produit que vous souhaitez passe par un process de développement maintes fois éprouvé. Afin de concrétiser vos idées en solutions techniques et de les développer, nous sommes à vos côtés du premier contact jusqu'à la production en série et au-delà, en tant que partenaire, sur un pied d'égalité.