Blocs de jonction C.I et connecteurs pour circuits imprimés

Blocs de jonction C.I et connecteurs pour circuits imprimés

Technologie de raccordement variée, raccordements fiables : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. sont des composants élémentaires de tous les appareils électroniques. Notre gamme offre la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux, données et puissance pour presque toutes les applications. Notre gamme de produits comprend des blocs de jonction pour C.I., des connecteurs pour C.I., des blocs de jonction de traversée à haute intensité et des connecteurs carte-à-fil.

Plus dinformations

Avantages

  • Grande flexibilité grâce aux multiples technologies de raccordement telles que le raccordement vissé ou le raccordement Push-in
  • Utilisation dans de nombreuses applications et différentes industries grâce aux pas et nombre de pôles variés
  • Très grande fiabilité grâce à la qualité haut de gamme des matériaux
  • Durée de vie en service optimisée grâce aux géométries et aux surfaces de contacts développées
  • Support et expertise grâce aux experts produits spécialisés dans les projets de conception ainsi que variantes personnalisées

Nouveaux produits

Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC
Embases compactes de la série DMC 1,5
Blocs de jonction à levier pour C.I. de la série LPTA 16
Connecteurs pour C.I. de la série XPC 1,5 avec raccordement Push-X
Connecteurs CONNEXIS de la série D31
Connecteurs CONNEXIS de la série D32
Connecteurs CONNEXIS de la série D21
Blocs de jonction à levier pour C.I. de la série LPTA 16
Connecteurs pour C.I. de la série SPC 4
Embases de la série PC 4

Blocs de jonction pour C.I SPE du programme MINICONNEC

Technologie de raccordement pour le Single Pair Ethernet

Pour la réalisation d'applications d'Industrie 4.0 et IIoT, le Single Pair Ethernet (SPE) offre une technologie performante. C'est là que les blocs de jonction pour C.I. de la gamme MINICONNEC font valoir leurs atouts grâce à leur codage couleur clair et à leur manipulation intuitive.

Caractéristiques principales

  • Technologie de raccordement à vis et Push-in
  • Pas : 3,5 mm à 5,08 mm
  • Sens de raccordement : 0°, 45° et 90°
  • Sections des conducteurs : 0,14 mm² à 2,5 mm² (AWG 26 à AWG 12)
  • Adaptés aux applications Power over Data Line (PoDL)

Avantages

  • Manipulation intuitive grâce à un code couleur clair
  • Intégration rapide et simple des appareils de terrain
  • Technologie de raccordement peu encombrante pour les appareils (miniaturisation)
  • Adaptés aux câbles SPE blindés et non blindés
  • Débits de données testés et confirmés jusqu'à 1 000 Mbit/s

Embases compactes de la série DMC 1,5

Pour le soudage par refusion automatisé

Les nouvelles embases compatibles avec le soudage par refusion au pas de 3,5 mm viennent compléter la série DMC. Celle-ci s'appuie exclusivement sur la technologie éprouvée Lock and Release. Utilisez cette technologie pour un verrouillage intuitif et robuste ainsi que pour l'éjection sans effort entre le connecteur et l'embase.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 160 V
  • 2 à 20 pôles
  • Pas : 3,5 mm
  • Longueurs de picot standard : 2,0 mm et 2,6 mm
  • Matériau : plastique LCP, résistant aux températures élevées
  • Conditionnement en bande en option

Avantages

  • Pour l'intégration dans la technique du montage en surface CMS
  • Conditionnements pour un assemblage automatisé (Pick-and-Place)
  • Dimensions réduites des composants, pour l'utilisation dans des espaces restreints
  • Même disposition des broches et même design que les embases DMC 1,5 existantes avec bride à vis et verrouillage et déverrouillage intégrés

Blocs de jonction pour C.I. à levier

Dans l'enfichage incliné jusqu'à 25 mm²

Les blocs de jonction pour C.I. de la série LPTA 16 permettent le raccordement sans outils de conducteurs avec des sections de 25 mm². La position claire du levier d'actionnement de couleur ainsi que la force de contact définie du raccordement Push-in à commande par levier garantissent un contact sécurisé.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 76 A
  • Tensions jusqu'à 1 000 V
  • Sections de conducteurs : 0,75 mm² … 25 mm²
  • Pas : 10 et 15 mm
  • 1 à 8 pôles
  • Version inclinée avec raccordement à 30°
  • Protection renforcée contre les contacts selon CEI/UL 61800-5-1

Avantages

  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement de couleur
  • Raccordement et desserrage rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outil
  • Feedback fiable sur l'ouverture et la fermeture de la cage de raccordement fourni par les positions univoques du levier
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie

Push-X dans les connecteurs pour C.I.

Grand confort d'utilisation pour le raccordement du conducteur

Les connecteurs pour C.I. de la série XPC 1,5 intègrent le raccordement confortable du conducteur Push-X. Grâce à la technologie Push-X, vous pouvez raccorder rapidement des conducteurs flexibles et rigides en les insérant pratiquement sans effort.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 160 V
  • Sections de conducteurs jusqu'à 1,5 mm²
  • Pas de 3,5 mm
  • 2 à 16 pôles

Avantages

  • Raccordement rapide du conducteur pour tous les types de conducteurs avec ou sans embout
  • Confort d'utilisation élevé grâce à la technique d'insertion directe sans force et sans outils
  • Feedback acoustique lors du raccordement du conducteur
  • La position du levier indique l'état de la connexion
  • Compatible avec les connecteurs pour C.I. MINICONNEC au pas de 3,5 mm

Connecteurs de la série CONNEXIS D31

Pour la fabrication automatisée au pas de 3,81 mm

Les connecteurs pour C.I. de la série CONNEXIS avec raccordement à sertir pour les assemblages de câbles facilitent et accélèrent la fabrication automatisée. La famille D31 au pas de 3,81 mm permet de nombreuses applications grâce à différents designs et variantes, par exemple les connexions volantes et les traversées de paroi.

Caractéristiques principales

  • Sections AWG 28 ... AWG 14
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 160 V
  • Pas de 3,81 mm
  • Raccordement à sertir
  • Plastique exempt d'halogène

Avantages

  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Fabrication simple et rapide grâce aux connecteurs précâblés
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Possibilités d'applications étendues grâce aux différentes surfaces de contact, soit avec un revêtement étain, soit avec un revêtement or

Connecteurs de la série CONNEXIS D32

Pour la fabrication automatisée au pas de 5,08 mm

Les connecteurs pour C.I. de la série CONNEXIS avec raccordement à sertir pour les assemblages de câbles facilitent et accélèrent la fabrication automatisée. La famille D32 au pas de 5,08 mm permet de nombreuses applications grâce à différents designs et variantes, par exemple les connexions volantes et les traversées de paroi.

Caractéristiques principales

  • Sections AWG 28 ... AWG 14
  • Courants jusqu'à 8 A
  • Tensions jusqu'à 250 V
  • Pas de 5,08 mm
  • Raccordement à sertir
  • Plastique exempt d'halogène

Avantages

  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Fabrication simple et rapide grâce aux connecteurs précâblés
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Possibilités d'applications étendues grâce aux différentes surfaces de contact, soit avec un revêtement étain, soit avec un revêtement or

Connecteurs de la série CONNEXIS D21

Pour la fabrication automatisée au pas de 2,50 mm

Les connecteurs pour C.I. de la série CONNEXIS avec raccordement à sertir pour les assemblages de câbles facilitent et accélèrent la fabrication automatisée. La famille D21 au pas de 2,50 mm permet de nombreuses applications grâce à différents designs et variantes, par exemple les connexions volantes et les traversées de paroi.

Caractéristiques principales

  • Sections AWG 28 ... AWG 18
  • Courants jusqu'à 5 A
  • Tensions jusqu'à 125 V
  • Pas de 2,50 mm
  • Raccordement à sertir
  • Plastique exempt d'halogène

Avantages

  • Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
  • Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
  • Fabrication simple et rapide grâce aux connecteurs précâblés
  • Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
  • Possibilités d'applications étendues grâce aux différentes surfaces de contact, soit avec un revêtement étain, soit avec un revêtement or

Blocs de jonction pour C.I. à levier

Dans l'enfichage incliné jusqu'à 25 mm²

Les blocs de jonction pour C.I. de la série LPTA 16 permettent le raccordement sans outils de conducteurs avec des sections de 25 mm². La position claire du levier d'actionnement de couleur ainsi que la force de contact définie du raccordement Push-in à commande par levier garantissent un contact sécurisé.

Caractéristiques principales

  • Courants jusqu'à 76 A
  • Tensions jusqu'à 1 000 V
  • Sections de conducteurs : 0,75 mm² … 25 mm²
  • Pas : 10 et 15 mm
  • 1 à 8 pôles
  • Version inclinée avec raccordement à 30°
  • Protection renforcée contre les contacts selon CEI/UL 61800-5-1

Avantages

  • Utilisation intuitive grâce au levier d'actionnement de couleur
  • Raccordement et desserrage rapides des conducteurs avec ou sans embout grâce au principe du levier sans outil
  • Feedback fiable sur l'ouverture et la fermeture de la cage de raccordement fourni par les positions univoques du levier
  • Stabilité sur le long terme des contacts assurée par la force d'appui définie

Connecteurs pour C.I. de la série SPC 4

Flexibilité totale pour le design

Les connecteurs de la série SPC 4 sont compacts et permettent de gagner beaucoup de place sur l'appareil grâce à un pas de 6,35 mm. En ce qui concerne le design d'appareils, la liberté est un atout grâce à la mise en contact innovante du blindage. Le verrouillage par top-lock ou bride centrale assure une connexion sûre.

Caractéristiques principales

  • Pas : 6,35 mm
  • Courants jusqu'à 24 A
  • Tensions jusqu'à 1 000 V
  • 2 à 12 pôles
  • En option avec bride d'arrêt centrale
  • Protection renforcée contre les contacts selon CEI/UL 61800-5-1

Avantages

  • Compacts : gain de place sur la face avant de l'appareil grâce à des connecteurs au pas de 6,35 mm.
  • Innovants : plus grande liberté pour les développeurs concernant le design d'appareils grâce à l'astucieux système de mise en contact du blindage.
  • Nombreuses variantes : le verrouillage par top-lock ou par bride centrale est sûr et peu encombrant.

Embases compactes de la série PC 4

Pour le soudage par refusion automatisé

Avec un pas de 6,35 mm, les embases compactes de la série PC 4 permettent d'économiser beaucoup d'espace sur l'appareil. La protection renforcée contre les contacts sur l'embase et le connecteur offre une sécurité supplémentaire. Les embases THR permettent un processus de soudage par refusion, un assemblage automatisé et réduisent les coûts de production.

Caractéristiques principales

  • Pas : 6,35 mm
  • Courants jusqu'à 24 A
  • Tensions jusqu'à 1 000 V
  • 2 à 12 pôles
  • Conditionnement en bande en option
  • Protection renforcée contre les contacts selon CEI/UL 61800-5-1

Avantages

  • Compacts : les embases avec un pas de 6,35 mm permettent de gagner de la place sur la
    face avant de l'appareil.
  • Sûrs : la protection renforcée contre les contacts sur l'embase et le connecteur offre
    une sécurité supplémentaire.
  • Efficaces : réduction des coûts de production avec les embases THR grâce à la capacité de soudage par refusion et à un assemblage automatisé.

 Technologie de raccordement pour l'avenir de Phoenix Contact
Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques YouTube

Connecteurs pour C.I. et boîtiers électroniques : la technologie de raccordement de l'avenir

Les connecteurs pour C.I., les connecteurs carte-à-carte et les boîtiers électroniques de Phoenix Contact sont disponibles dans différentes formes, couleurs et options de raccordement et vous offrent des solutions de technologie de raccordement variées. Profitez de nos vastes compétences dans le développement et la fabrication pour la réalisation de votre solution de connexion personnalisée.

Blocs de jonction pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I.

Qu'il s'agisse des interfaces de processus, des composants d'automatisation ou des variateurs de vitesse : les blocs de jonction pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC XS à XXL permettent la transmission simple et sécurisée des signaux, données et puissance directement sur le circuit imprimé.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement autodénudant, vissé ou à ressort
  • Pour des pas de 2,5 à 20 mm
Connecteurs pour C.I. avec technologies de raccordement innovantes

Connecteurs pour C.I.

Les connecteurs pour C.I. des lignes de produits MINICONNEC garantissent un raccordement universel et facile à entretenir du raccordement du conducteur pour pratiquement tous les designs d'appareil de divers marchés et industries. Des connecteurs pré-équipés, avec des longueurs et des sections de câbles différentes, permettent en plus des solutions de raccordement prêtes à l'emploi.

  • Pour les sections de conducteurs de 0,14 à 35 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 125 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec raccordement à sertir, vissé, à ressort, à levier ou Pierce
  • Avec verrouillage par système d'encliquetage ou par brides à vis
  • Pour des pas de 2,5 à 15 mm
Blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR

Blocs de jonction pour C.I. modulaires de la série SPT MODULAR

Les blocs de jonction pour C.I. configurables de la série SPT MODULAR alimentent votre électronique jusqu'à 1 500 volts dans un seul bloc de raccordement. Profitez d'un accès 24h/24 et 7j/7 à toutes les données de configuration, notamment grâce au code QR sur le produit

  • Configuration facile des espaces de couleurs, couleurs de pôles individuelles et différentes sections
  • Chaîne de process numérique directe pour une mise en forme rapide de l'article configuré, une production fluide et une livraison fiable
Blocs de jonction de traversée à haute intensité pour des solutions de transmission flexibles

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute intensité, vous transmettez des courants et des tensions élevés de manière sécurisée et fiable à travers la paroi. Différentes positions de montage vous offrent toujours la solution adaptée pour une technologie de raccordement sécurisée.

  • Pour les sections de conducteurs de 4 à 95 mm²
  • Pour les courants jusqu'à 232 A et les tensions jusqu'à 1 000 V
  • Avec un raccordement vissé, à ressort, T-LOX ou avec un boulonnage
  • Pour les parois d'une épaisseur de 1 à 6 mm
Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles

Les connecteurs pour C.I. à sertir de la gamme CONNEXIS sont optimisés pour la confection de câbles. Ils se composent de connecteurs mâles et d'embases pour raccordement horizontal ou vertical ainsi que des traversées de paroi.

  • Pour contacts à sertir pour conducteurs de AWG 28 ... AWG 14
  • 2-20 pôles
  • Pas de 2,5 mm, 3,81 mm et 5,08 mm
  • Pour des tensions (III/2) de 160 à 210 V
E-paper
L'intégralité de la gamme en un coup d'œil
Découvrez en détail la diversité des produits de la gamme MINICONNEC sur plus de 500 pages dans le catalogue électronique des produits. Vous trouverez ainsi toujours la bonne technologie de raccordement pour la transmission de signaux et de données pour votre application.
Ouvrir le catalogue électronique
Différents blocs de jonction pour C.I., connecteurs pour C.I. et blocs de jonction de traversée à haute intensité

Technologie de raccordement pour la transmission de données, signaux et puissance

Les exigences relatives aux appareils électroniques dans l'environnement industriel sont en constante augmentation. La tendance est à la miniaturisation : les blocs de jonction et connecteurs pour C.I. peu encombrants doivent permettre de faire tenir plus d'électronique dans le plus petit espace de l'armoire électrique ou dans d'autres applications. Les composants doivent devenir plus compacts, la technologie de raccordement plus puissante, plus résiliente et plus flexible.
Phoenix Contact répond à ces exigences grâce à une gamme complète de produits. La technologie de raccordement IP20 permet aux constructeurs d'appareils de réaliser des raccordements précis pour la transmission de données, signaux et puissance. La gamme de plus de 10 000 produits différents offre le bon raccordement pour chaque application.

Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.
Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.
Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)
Débitmètre magnéto-inductif avec technologie de raccordement pour C.I.

En tant que constructeur d'appareils, développez des solutions de transmission adaptées à votre application pour bus de terrain et Industrial Ethernet courants, par exemple à partir de connecteurs hybrides pour la transmission simultanée de données et de puissance (Power over Ethernet). En outre, un câblage CAT5 polyvalent est disponible.

Servo-contrôleur avec connecteur pour C.I.

Utilisez la gamme de Phoenix Contact pour des courants jusqu'à 8 A et des tensions jusqu'à 300 V pour la transmission de signaux. En outre, des variantes avec raccordement de blindage sont disponibles.

Bloc de jonction de traversée à haute intensité pour une puissance jusqu'à 232 A/1 000 V (CEI)

Pour la transmission de puissance élevée, nous proposons des blocs de jonction et connecteurs pour C.I. avec des sections de conducteur allant jusqu'à 95 mm2 et des pas allant jusqu'à 20 mm. Les variantes avec raccordement de blindage augmentent votre degré de liberté en tant que constructeur d'appareils.