PT 1,5/ 8-PH-5,0 - Connecteur pour C.I.
1755648

ligne de produits COMBICON Connectors S
section 1,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec bague
surface d'attaque des vis Philipps-Recess avec fente longitudinale
type de conditionnement emballé dans un carton

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 400 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: PT 1,5/..-PH, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: H1L Philipps-Recess avec fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PST 1,3, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Importante capacité de raccordement grâce à un espace de raccordement rectangulaire