Le complément parfait des modules UPS TRIO. Les modules de batterie dotés de la technologie AGM plomb arrivent entièrement chargés à notre entrepôt.
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH
-
Module de batterie
1394727
Module de batterie (appareil avec batterie), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah
Informations détaillées concernant le produit
DNV
Identifiant de lhomologation: TAA00002EWcULus Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827-20230421Produits compatibles
Avantages
Longues durées d'autonomie dans des conditions normales
Montage mural ou montage sur rail DIN pratique
Vaste kit complet d'homologation, compatible avec UPS TRIO
Conception uniforme des modules UPS TRIO
Manipulation facile grâce aux câbles préconfectionnés et aux porte-fusibles
Disponibilité immédiate : tous les dispositifs de stockage d'énergie quittent notre entrepôt entièrement chargés