Parafoudres basse tension pour l'installation électrique Découvrez une protection fiable et sûre pour toute votre infrastructure électrique. Grâce à la diversité de nos produits, nous vous proposons des parafoudres basse tension pour l'alimentation, les données et les signaux.
Qu'il s'agisse d'immeubles d'habitation, de bâtiments fonctionnels ou d'installations industrielles : la disponibilité des systèmes électriques et électroniques est soumise à des exigences élevées. Avec un système de chauffage en panne, l'hiver peut être très inconfortable. Un arrêt de production de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, dû à un équipement défectueux engloutit souvent des sommes colossales. C'est pourquoi le parafoudre basse tension est un élément important pour l'optimisation de la disponibilité.
Pour répondre précisément à ces exigences, les parafoudres de la gamme de produits Safe Protection Plus réunissent des caractéristiques d'installation et de sécurité orientées vers l'avenir. Avec Safe Protection Plus, Phoenix Contact mise dès aujourd'hui sur les standards de demain.
La gamme se prête aux applications pour AC et PV avec différentes tensions nominales. Des versions pour les réseaux présentant de fortes variations de tension complètent la gamme.
- Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
- Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
- Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
- Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs
VALVETRAB Safe Protection Plus Une nouvelle référence en matière de parafoudres basse tension
- Enfichage sûr du câble de raccordement grâce à la protection contre l'enfichage et les contacts
- Installation sans grand effort grâce à un couple de serrage réduit à 3 Nm
- L'enfichabilité permet un remplacement sûr et économique des connecteurs mâles individuels