Parafoudre basse tension pour barre collectrice avec prise de tension intégrée
Le nouveau parafoudre combiné FLT-SEC-ZP2-…-SV de Phoenix Contact établit de nouvelles références en matière de protection des emplacements de compteurs : grâce à la faible largeur du parafoudre basse tension, il reste beaucoup d'espace pour les autres composants montés sur la barre collectrice.
La prise de tension intégrée pour l'alimentation des appareils d'un système de mesure intelligent – p. ex. une passerelle de compteurs intelligents (SMGW) – simplifie considérablement l'installation. Dans le système d'alimentation électrique principal situé en amont du compteur, seuls les parafoudres (SPD) de type 1 avec éclateurs sont autorisés. Par ailleurs, ces parafoudres ne doivent pas générer de courant de service continu par le biais d'indicateurs d'état, tels que des LED. L'éclateur doit limiter le courant de suite qui s'installe après l'amorçage de manière à ce que les fusibles du raccordement domestique ne se déclenchent pas. Grâce à son indicateur d'état fonctionnant de manière purement mécanique sans courant de fonctionnement et à ses éclateurs sans courant de suite du réseau, le FLT-SEC-ZP2 répond aux exigences strictes de la norme VDE-AR-N 4100 concernant l'utilisation de parafoudres de type 1 dans le système d'alimentation électrique principal. En tant que parafoudre combiné de types 1+2+3, il protège également les équipements électroniques sensibles situés à proximité de l'installation.
Pour les composants d'un système de mesure intelligent, une alimentation en tension sécurisée provenant de la zone non couverte doit être fournie. Le FLT-SEC-ZP2...-SV comprend deux prises pour le raccordement de câbles vers l'espace pour applications supplémentaires (RfZ) et vers le point de terminaison de l'emplacement du compteur (APZ). Les nouveaux dispositifs de protection FLT-SEC-ZP2-…-SV sont disponibles en quatre variantes, respectivement pour les schémas de liaison à la terre TN-S/TT et TN-C, avec une valeur de crête de courant Iimp de 7,5 kA ou 12,5 kA.