Capots de protection pour prises CCS – une protection optimale avec des fonctionnalités intelligentes

21.01.2026
Capot de protection pour prises CCS CHARX connect universal monté sur une prise pour véhicule utilitaire électrique, avec indicateur d'état à LED et bouton fonctionnel en option

Grâce à une protection maximale et à une utilisation simple, ils posent de nouveaux jalons permettant de faciliter l'utilisation quotidienne des véhicules utilitaires électriques : les nouveaux capots de protection pour prises CCS CHARX connect universal de Phoenix Contact.

Ils assurent une protection IPX5 fiable de la zone de contact et permettent aux véhicules utilitaires électriques de faire face à des conditions environnementales exigeantes. Outre leur protection robuste, les capots de protection convainquent par d'autres fonctions intelligentes : ainsi, le capot AC s'ouvre automatiquement lorsque le capot DC est soulevé, ce qui en rend l'utilisation très pratique. Les capots de protection sont compatibles avec le contrôleur de charge CHARX control vehicle ainsi qu'avec les standards de charge courants. Grâce aux points de vissage identiques pour les CCS type 1 et type 2, la conception s'avère simple. En option, il est possible d'intégrer des suppléments tels qu'un indicateur d'état à LED RVB librement configurable ainsi qu'un bouton fonctionnel qui peut par exemple être utilisé pour interrompre la charge. Le raccordement de l'indicateur à LED et du bouton se fait par un connecteur MCON à six pôles, la commande de l'indicateur à LED passe par une modulation d'impulsions en largeur (MIL), ce qui permet de régler précisément la luminosité de la LED.
Autre avantage : les capots de protection répondent aux exigences de la norme de sécurité internationale CEE-ONU R61, qui régit la protection des éléments extérieurs des véhicules et contribue ainsi à la sécurité des usagers de la route.
Avec des dimensions de 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (sans options) ou 61,1 mm (avec options), les capots de protection s'intègrent globalement de manière flexible dans différents concepts de véhicules. Ce faisant, la gamme comprend différentes variantes pour CCS type 1 et type 2, de sorte qu'une solution adaptée est disponible pour chaque application.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications