Contrôleurs EVSE intelligents pour vos stations de recharge et vos bornes de recharge murales

Êtes-vous fabricant d'infrastructures de charge AC, planificateur d'infrastructures ou chef de projet pour des projets de recharge ? Nous attendons votre message avec impatience !
CHARX control modular, le cœur des bornes de recharge AC modernes

Le cœur pérenne de vos bornes de recharge AC

Avec le contrôleur de charge EVSE CHARX control modular, nous vous fournissons le contrôleur central pour une charge AC conforme aux normes, que ce soit pour les bornes de recharge murales, les stations de recharge publiques ou les parcs de charge commerciaux. Grâce à leur architecture modulaire, leur capacité de mise à jour et leur prise en charge des normes actuelles telles que CEI 61851-1 et ISO 15118-2, les contrôleurs constituent la base d'une infrastructure de charge pour l'électromobilité pérenne, qui répond en permanence à toutes les exigences réglementaires actuelles.

Pourquoi choisir CHARX control modular ? Quels sont les avantages des fonctionnalités intelligentes de nos contrôleurs de charge AC ?

Cybersécurité maximale et conformité aux normes pour protéger l'infrastructure de charge de l'électromobilité contre les attaques
Gestion d'un parc de charge au sein d'un centre de contrôle d'un opérateur d'infrastructure de charge (CPO)
Encliquetage des modules de commande Plug and Play CHARX control modular sur le rail DIN
Voitures électriques et stations de recharge dans un parking couvert
Développeurs en train de programmer devant leur écran
Cybersécurité maximale et conformité aux normes pour protéger l'infrastructure de charge de l'électromobilité contre les attaques

Misez sur une sécurité éprouvée et une conformité réglementaire :

  • Mécanismes de cybersécurité pour une protection maximale
  • Conformité aux exigences actuelles et futures : RED, AFIR, CRA en perspective
  • Facturation inviolable et conforme à la législation sur l'étalonnage

Avantage : sécurité juridique et protection contre les cyber-risques

Gestion d'un parc de charge au sein d'un centre de contrôle d'un opérateur d'infrastructure de charge (CPO)

Bénéficiez d'un automate qui intègre de manière transparente vos bornes de recharge :

  • Interfaces pour le backend, la gestion technique des bâtiments, la maison intelligente et les compteurs d'énergie
  • Prise en charge des protocoles courants : OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Client WLAN pour une communication flexible

Avantage : une solution pérenne pour la facturation, la gestion de la charge et le réseau intelligent

Encliquetage des modules de commande Plug and Play CHARX control modular sur le rail DIN

Commencez petit, développez-vous de manière flexible – notre solution modulaire s'adapte :

  • Intégration facile dans l'infrastructure existante
  • Modules Plug and Play : juxtaposables sur le rail DIN, facilement extensibles
  • Moins de câblage et de configuration

Avantage : évolutivité rentable sans transformations complexes

Voitures électriques et stations de recharge dans un parking couvert

Restez toujours à jour :

  • Mises à jour logicielles pour les nouvelles fonctions et normes
  • Pas de perte du certificat d'étalonnage, pas de recertification coûteuse
  • Communication par courant porteur (PLC) selon la norme ISO 15118 (Plug and Charge)

Avantage : protection de l'investissement et compatibilité à long terme

Développeurs en train de programmer devant leur écran

Vos bornes de recharge, votre conception – vous disposez d'une liberté de conception totale :

  • Adaptation flexible de l'interface, des fonctions et de la conception
  • Gestion basée sur le web pour une configuration et une maintenance pratiques
  • Actions événementielles : des blocs prêts à l'emploi facilitent l'adaptation et la mise en service

Avantage : une flexibilité maximale pour l'image de marque et l'expérience client

Références Exemples de clients qui utilisent avec succès notre contrôleur de charge EVSE

Technologie de charge RZB ENERGY
L'entreprise RZB ENERGY, basée à Bamberg en Bavière, combine des solutions d'éclairage avec une technologie de charge moderne. Les produits modulaires se composent d'un tube vertical, d'un conteneur de recharge et d'une tête d'éclairage ou d'une plaque d'obturation. Souvent, plusieurs stations de recharge sont utilisées en réseau. Un réseau client-serveur avec facturation conforme à la législation sur l'étalonnage et avec jusqu'à douze bornes de recharge permet de réduire les coûts. Les contrôleurs de charge AC et les prises de charge AC de Phoenix Contact sont ici utilisés.
Solution d'infrastructure de charge de PLUON
La solution d'infrastructure de charge de PLUON est un système adaptable conçu pour une mobilité durable – au design individuel ainsi qu'à la production écologique et locale. Le système modulaire breveté permet une longue durée de fonctionnement au moyen de composants interchangeables. Grâce à des contrôleurs de charge AC, des compteurs d'énergie, des lecteurs RFID et d'autres composants de Phoenix Contact, PLUON allie technique, design et durabilité.
Le plus grand parc de charge PV en Allemagne du Nord réalisé par Pramux et la compagnie maritime Frisia
Le plus grand parc de charge PV en Allemagne du Nord, construit par Pramux et exploité par la compagnie maritime Frisia, recharge les véhicules électriques des vacanciers pendant qu'ils se rendent sur les îles de la mer du Nord. Grâce à une gestion de la charge intelligente, Phoenix Contact veille à ce que les véhicules soient rechargés à leur retour avec de l'électricité PV produite de manière durable. Pour ce faire, les contrôleurs de charge AC communiquent avec l'automate de niveau supérieur du parc de charge et le système de facturation.
Solutions de charge d'e-RS pour l'électromobilité
e-RS est un fournisseur belge de solutions de charge complètes pour l'électromobilité. L'objectif de l'entreprise est de proposer aux parcs de charge une solution intégrée à commande centralisée. Dans le projet présenté ici, 120 bornes de recharge ont été installées et il est possible de l'étendre jusqu'à 800 bornes de recharge. Des armoires électriques centrales avec contrôleurs de charge AC, des appareils de commutation et des compteurs d'énergie de Phoenix Contact sont utilisés pour assurer une commande et une surveillance efficaces.

Cybersécurité incluse Le contrôleur EVSE comme première ligne de défense de votre infrastructure de charge

Les cyberattaques contre les infrastructures de charge sont en constante augmentation et posent de nouveaux défis aux exploitants, aux planificateurs et aux fabricants. Avec CHARX control modular, vous misez sur un contrôleur de charge pour l'électromobilité qui a été développé dès le départ pour offrir une sécurité maximale. Des mécanismes de protection de pointe, une communication cryptée et des mises à jour logicielles régulières garantissent que vos bornes de recharge sont protégées de manière fiable contre la manipulation, l'utilisation abusive des données et les pannes. Dans le même temps, vous répondez à toutes les exigences légales actuelles et futures, créant ainsi la base d'une infrastructure de charge fiable et pérenne.

FAQ : comment garantir la cybersécurité de votre infrastructure de charge AC

FAQ : pourquoi la cybersécurité est-elle si importante pour les bornes de recharge AC ?
FAQ : quelles sont les menaces concrètes ?
FAQ : quelles sont les exigences légales applicables ?
FAQ : comment CHARX control modular protège-t-il mes bornes de recharge ?
FAQ : comment garantir la pérennité de mon infrastructure ?
FAQ : à quoi dois-je encore faire attention en tant qu'exploitant ?
FAQ : pourquoi la cybersécurité est-elle si importante pour les bornes de recharge AC ?

L'infrastructure de charge fait partie des infrastructures critiques et est de plus en plus la cible de cyberattaques. La manipulation, les défaillances, l'utilisation abusive des données ou les attaques contre les systèmes backend peuvent entraîner des pertes financières, nuire à l'image de marque et perturber la stabilité du réseau.

FAQ : quelles sont les menaces concrètes ?

Parmi les risques les plus courants, on peut citer les attaques par déni de service (pannes), la manipulation des données de facturation, le phishing (p. ex. les faux QR codes), les ransomwares, les fuites de données et l'accès non autorisé aux données des utilisateurs.

FAQ : quelles sont les exigences légales applicables ?

Avec le Cyber Resilience Act (CRA) européen et la Radio Equipment Directive (RED), les mesures de cybersécurité deviennent obligatoires pour les produits connectés tels que le contrôleur de charge EVSE. Les normes pertinentes sont notamment EN 18031, CEI 62443-4-2 et ISO 15118.

FAQ : comment CHARX control modular protège-t-il mes bornes de recharge ?

CHARX control modular ...

  • est « secure by design and default » : les fonctions de sécurité sont activées en usine, les interfaces non sécurisées sont désactivées par défaut.
  • dispose d'une authentification forte, de droits basés sur les rôles et de ports fermés.
  • utilise le cryptage TLS, un pare-feu, un VPN et des mises à jour de firmware signées.
  • enregistre de manière exhaustive les événements liés à la sécurité.

FAQ : comment garantir la pérennité de mon infrastructure ?

CHARX control modular est déjà conforme à la directive RED et en cours de préparation pour la CRA. Des mises à jour logicielles régulières, la gestion des vulnérabilités (y compris les processus SBOM et PSIRT) et une feuille de route pour la mise en œuvre de nouvelles normes telles que CEI 62443 et OCPP 2.0.1 Security garantissent une sécurité à long terme.

FAQ : à quoi dois-je encore faire attention en tant qu'exploitant ?

La conformité du contrôleur est un élément important. Pour l'ensemble de l'installation, les exploitants sont tenus de vérifier régulièrement la cybersécurité et la conformité aux exigences réglementaires de l'ensemble de l'infrastructure de charge. CHARX control modular vous aide en vous fournissant de la documentation et des guides.

AFIR, paiement et législation sur l'étalonnage Recharger comme le client l'attend – et comme la loi l'exige

Avec CHARX control modular, vous répondez à toutes les exigences actuelles et futures en matière de bornes de recharge accessibles au public. Grâce à la compatibilité avec les prestataires de paiement modernes basés sur le cloud, vous pouvez proposer une recharge et un paiement spontanés (paiement ad hoc) par carte de crédit/débit/bancaire ou QR code, sans application ni contrat, et donc en totale conformité avec l'AFIR. Dans le même temps, vous garantissez une facturation transparente et infalsifiable au kilowattheure, une mesure inviolable et une documentation numérique conforme à la législation allemande sur l'étalonnage. Grâce aux fonctionnalités Plug and Charge intégrées (compatibles ISO 15118), vous offrez à vos clients un confort maximal et une sécurité pour l'avenir. Vous créez ainsi une expérience de recharge confortable et êtes en conformité avec la législation.

FAQ : pourquoi l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont des sujets importants pour vous

FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous
FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous
FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous
FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous
FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous
FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous
FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous

L'Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) est un règlement européen qui est en vigueur depuis avril 2024. Il oblige les opérateurs à permettre la recharge ad hoc et le paiement simple et non discriminatoire (par exemple par carte de débit/crédit ou QR code) aux bornes de recharge accessibles au public. À partir de 2026/27, les fonctions ISO 15118 (Plug and charge) deviendront également obligatoires – CHARX control modular les satisfait déjà aujourd'hui.

FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous

Les nouvelles bornes de recharge AC publiques doivent proposer au moins un mode de paiement sans espèces largement répandu, tel que la carte de débit/crédit, la Girocard ou un QR code sécurisé. Le paiement doit être possible sans inscription préalable ni application.

FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous

La législation allemande sur l'étalonnage (loi sur la métrologie et l'étalonnage/ordonnance sur la métrologie et les vérifications) stipule que la facturation aux bornes de recharge doit être précise et transparente, au kilowattheure (kWh) près. Les valeurs mesurées et les données de facturation doivent être stockées de manière inviolable et accessibles au client. Là où la législation sur l'étalonnage s'applique, seules les bornes de recharge conformes à cette législation peuvent être exploitées.

FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous

La législation sur l'étalonnage ne s'applique actuellement qu'en Allemagne, mais des réglementations similaires sont en préparation ou déjà partiellement mises en œuvre dans d'autres pays tels que la France, l'Italie ou l'Espagne. La législation sur l'étalonnage s'applique à tous les exploitants de bornes de recharge où les processus de charge sont rémunérés, c'est-à-dire partout où l'électricité n'est pas donnée gratuitement. Les seules exceptions concernent l'utilisation purement privée sans facturation.

FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous

Plug and Charge permet l'authentification et le paiement automatiques directement via le câble de charge. Conformément à la norme ISO 15118-2, la communication par courant porteur (PLC) est utilisée à cette fin, c'est-à-dire que les données sont échangées entre le véhicule et la borne de recharge via les lignes électriques du câble de charge. La norme ISO 15118-2 sera obligatoire pour les nouvelles bornes de recharge publiques à partir de janvier 2026. Avec CHARX control modular, cette fonction est disponible depuis le premier trimestre 2026.

FAQ : pourquoi des sujets tels que l'AFIR, le paiement et la législation sur l'étalonnage sont importants pour vous

Veillez à utiliser du matériel et des logiciels certifiés qui répondent à toutes les exigences en matière de paiement, de législation sur l'étalonnage et de la norme ISO 15118. CHARX control modular est déjà prêt pour toutes les exigences actuelles et futures et vous aide à les mettre en œuvre.

Taxonomie de l'UE Mobilité durable et gestion de l'énergie pour les entreprises

L'infrastructure de charge pour l'électromobilité est considérée comme compatible avec la taxonomie et peut être déclarée comme une activité économique durable si elle respecte certains critères définis. Parmi les exigences centrales de la taxonomie européenne, on trouve :

  • Vous contribuez de manière mesurable aux objectifs environnementaux de l'UE, en particulier à la protection du climat et à l'efficacité des ressources.
  • Vous renforcez votre gestion de l'énergie grâce à un contrôleur intelligent, à la gestion de la charge et à l'intégration des énergies renouvelables.
  • Vous répondez aux obligations de reporting et aux critères ESG de plus en plus stricts, améliorant ainsi vos chances d'obtenir des financements et des subventions.

Avec CHARX control modular comme lien intelligent entre l'infrastructure de charge et la gestion de l'énergie, vous créez les conditions nécessaires à un système global intelligent et durable. Le contrôleur de charge AC permet une intégration optimale dans le réseau intelligent, soutient la mise en œuvre de la taxonomie européenne et rend l'électromobilité durable mesurable et pérenne pour votre entreprise.

FAQ : comment le choix du contrôleur de charge influe-t-il sur votre taxonomie européenne ?

FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne
FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne
FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne
FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne
FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne
FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne
FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne

Compatible avec la taxonomie signifie que l'infrastructure de charge pour l'électromobilité est considérée comme une activité économique durable, sous réserve du respect de critères européens définis. Cela facilite l'établissement de rapports, améliore les chances de financement et rend la durabilité mesurable.

FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne

CHARX control modular est le lien intelligent entre l'infrastructure de charge et la gestion de l'énergie. Le contrôleur EVSE permet l'intégration des énergies renouvelables, une gestion efficace de la charge et la connexion aux réseaux intelligents. Les exigences centrales de la taxonomie européenne sont ainsi prises en charge sur le plan technique et peuvent être documentées.

FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne

Une gestion de l'énergie avancée, par exemple grâce à un contrôleur intelligent, une gestion dynamique de la charge et l'utilisation d'installations photovoltaïques, contribue à la réalisation des objectifs environnementaux de la taxonomie européenne. CHARX control modular permet une commande et une documentation optimales de ces processus.

FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne

Les entreprises bénéficient d'une meilleure éligibilité aux subventions, de conditions de financement plus attractives et d'une image durable renforcée. Elles sont également en conformité avec les réglementations futures et répondent aux exigences croissantes en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que de reporting.

FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne

CHARX control modular permet de documenter de manière transparente les données d'exploitation pertinentes, les flux d'énergie et l'intégration des énergies renouvelables. Vous pouvez ainsi prouver votre conformité aux critères de la taxonomie européenne auprès des investisseurs, des banques et des autorités.

FAQ : comment le choix du bon contrôleur de charge AC peut avoir un impact positif sur votre taxonomie européenne

Conformément à la taxonomie de l'UE, une infrastructure de charge AC intelligente et contrôlable permet notamment de lutter contre le changement climatique, d'utiliser les ressources de manière efficace et de promouvoir les énergies renouvelables.

Découvrez CHARX control modular Interfaces et fonctionnalités des classes 1000 et 3000

Carte d'images interactive : contrôleurs de charge AC CHARX control modular - la classe compacte 1000 et la classe intelligente 3000
E/S
Entrées analogiques pour la détection de la température via des capteurs Pt 1000 ou PTC. Entrées et sorties TOR avec attribution de fonctions configurable.
RCM
Possibilité de raccordement d'un capteur RCM pour la détection des courants de défaut DC.
Contacteur
Contact de commutation libre de potentiel pour la commande du contacteur. Détection du passage par zéro lors de la communication selon ISO 15118.
RFID
Possibilité de raccordement RS-485 pour un lecteur RFID pour l'autorisation de l'utilisateur et le retour d'information à l'utilisateur via un affichage LED et un buzzer.
Compteurs d'énergie
Possibilité de raccordement RS-485 pour un compteur d'énergie pour la détection des courants de charge et des énergies actuels. Raccordement d'un compteur d'énergie supérieur pour la gestion interne de la charge.
Interface de charge
Interface pour connecteur de charge côté véhicule ou prise côté infrastructure, avec commande de verrouillage et déverrouillage automatique du connecteur de charge en cas de panne de courant. Raccordement des contacts de signalisation CP (Control Pilot) et PP (Proximity Pilot).
4G
Interface de téléphonie mobile 4G/2G pour la connexion backend et l'accès à distance (uniquement CHARX SEC-3100 et CHARX SEC-3150).
Linux
Plateforme Linux ouverte pour l'implémentation de logiciels d'application de niveau supérieur, par exemple pour contrôler les processus de charge ou pour communiquer avec des systèmes externes.
Ethernet
Deux interfaces Ethernet indépendantes pour les modes de fonctionnement WAN/LAN ou LAN/LAN. Raccordement à d'autres contrôleurs de charge AC de la gamme CHARX control modular.
Gestion de la charge
Gestion statique ou dynamique de la charge (DLM) pour les bornes de recharge connectées.
OCPP
Pour la connexion aux systèmes backend, OCPP 1.6J est actuellement pris en charge, OCPP 2.0.1 le sera également à l'avenir via une mise à jour logicielle.
Plug and Charge
Communication selon la norme ISO 15118-2 (uniquement CHARX SEC-3050 et CHARX SEC-3150).
Accéder directement aux produits
Plus d'informations sur notre page produit

Comparez nos différentes versions de contrôleurs EVSE et découvrez leurs fonctionnalités, leurs caractéristiques techniques, les accessoires adaptés, des exemples d'application et les possibilités d'assistance.

Vers les contrôleurs de charge
Contrôleur de charge AC CHARX control modular

Votre interlocuteur personnel

Pour toutes les questions relatives à nos produits et solutions

Icône contact
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Je vous conseille volontiers sur votre projet d'infrastructure de recharge.
Le siège de Phoenix Contact E-Mobility à Schieder-Schwalenberg, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Phoenix Contact E-Mobility Votre partenaire fort et fiable

Depuis sa création en 2013, Phoenix Contact E-Mobility est le spécialiste de la technologie de charge pour l'électromobilité au sein du groupe Phoenix Contact. Avec plus de 800 collaborateurs à l'échelle internationale et 25 lignes de production réparties sur 33 200 m², cette filiale propose plus de 500 produits permettant la mise en place d'une infrastructure de charge en réseau ainsi que l'électrification de tout type de véhicules. Certifiée IATF, l'entreprise répond aux exigences élevées de l'industrie automobile.

Logo du réseau d'électromobilité CharIN

Moteur de l'élaboration de normes et de standards Nous sommes l'un des membres fondateurs de CharIN

Avec les constructeurs automobiles leaders et le service de contrôle technique TÜV SÜD, nous sommes depuis 2015 l'un des membres fondateurs de l'association Charging Interface Initiative (CharIN). Avec plus de 300 membres, cette organisation est la première association mondiale à promouvoir des normes de charge uniformes telles que le Combined Charging System (CCS), le North American Charging Standard (NACS) et le Megawatt Charging System (MCS).