Grâce à ses différents designs et variantes comme des connexions volantes et des traversées de paroi, la série D21 convient à une large gamme d'applications. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version double rangée de 6 à 20 pôles au pas de 2,50 mm.
Un temps record grâce au changement de technologie
Connecteurs carte-à-fil optimisés pour la confection de câbles
Les connecteurs carte-à-fil pour confections de câbles de la gamme de produits CONNEXIS sont désormais disponibles non seulement avec le raccordement à sertir, mais aussi avec le raccordement Push-in. Cette gamme se compose de connecteurs et d'embases dans le sens de raccordement horizontal ou vertical ainsi que de traversées de paroi. Les contacts à sertir sont disponibles pour des conducteurs de AWG : 28...14. Au pas de 2,5 mm, 3,81 mm et 5,08 mm, les connecteurs D21, D31 et D32 conviennent à de nombreuses alimentations de signal et basse tension.
Caractéristiques principales des connecteurs carte-à-fil
Grâce à ses différents designs et variantes, la série D31 convient à une large gamme d'applications comme des connexions volantes et des traversées de paroi. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version rangée simple ou double rangée avec un nombre de pôles allant de 2 à 20 pour la technologie de raccordement à sertir.
Grâce à ses différents designs et variantes comme des connexions volantes et des traversées de paroi, la série DD31PS convient à de nombreuses applications. Les connecteurs carte-à-fil avec raccordement Push-in sont disponibles en version double rangée avec un nombre de pôles de 4 à 20 au pas de 3,81 mm.
Grâce à ses différents designs et variantes comme des connexions volantes et des traversées de paroi, la série D32 convient à une large gamme d'applications. Les connecteurs carte-à-fil sont disponibles en version rangée simple ou double rangée avec 2 à 20 pôles au pas de 5,08 mm.
Avantages
- Montage rapide et sûr grâce à l'impression individuelle de chiffres, lettres et signes
- Enfichage sans erreur grâce aux variantes avec codage intégré fixe
- Assistance à la conception pour le développement d'appareils grâce aux données M-CAD/E-CAD et au service d'échantillonnage gratuit
- Raccordement Push-in rapide sans outils
- Fabrication simple et rapide grâce aux connecteurs précâblés
Testez les connecteurs carte-à-fil de la gamme CONNEXIS
Les connecteurs carte-à-fil optimisés pour les confections de câbles conviennent surtout aux applications dans la robotique, la technique des ascenseurs ou la gestion des batteries. Commandez gratuitement votre échantillon personnel sur votre lieu de travail et laissez-vous convaincre.