Des connexions pour toutes les dimensions
Les connecteurs carte-à-carte FINEPITCH de Phoenix Contact sont la solution fiable pour la connexion des circuits imprimés à l'intérieur des appareils. Testez-les et découvrez l'échantillon que vous souhaitez.
Aperçu de la gamme carte-à-carte Avec les connecteurs carte-à-carte FINEPITCH, Phoenix Contact propose des solutions blindées et non blindées pour la transmission de signaux et de données, que vous pouvez également commander sous forme d'échantillons. Réalisez des orientations de circuits imprimés personnalisées dans toutes les dimensions avec différents nombres de pôles, formes de construction et hauteurs d'empilage ainsi qu'avec différents pas de 0,635 à 1,27 mm. Des connexions mezzanine et coplanaires ainsi que des cartes mère-fille sont également possibles. Avec trois séries de produits, la gamme FINEPITCH offre aux constructeurs d'appareils des solutions idéales pour les connexions de circuits imprimés répondant aux exigences industrielles.
Avantages
- Un design flexible grâce à des connecteurs robustes aux pas de 0,635 à 1,27 mm dans de nombreuses hauteurs d'empilage
- Des connexions carte-à-carte adaptées aux applications, en versions blindées et non blindées pour différentes exigences CEM
- Une assistance à la conception complète pour un développement rapide et facile des appareils grâce à des données adaptées à la pratique et à des échantillons gratuits
- Des possibilités d'utilisation variées grâce à une transmission de données haut débit jusqu'à 52 Gbit/s
Comparaison des caractéristiques techniques
Comparez la série de produits et choisissez le connecteur carte-à-carte qui convient à votre application.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FS 0,635 | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Aperçu des caractéristiques techniques | |||
| Série de produits | FP 0,8 | FR 1,27 | |
| Pas | 0,8 mm | 1,27 mm | |
| Nombres de pôles | 12 ... 80 | 6 ... 100 | |
| Hauteurs d'empilage | 6 mm … 21 mm | 8 mm … 13,8 mm | |
| Designs | Vertical et horizontal | Vertical, horizontal et câble plat | |
| Blindage | En option | - | |
| Flottant | ± 0,3 mm (directions X et Y), compensation de la tolérance intégrée dans le contact | - | |
| Intensité nominale par contact | 1,7 A | 2,3 A | |
| Débit de données | Jusqu'à 52 Gbit/s | Jusqu'à 28 Gbit/s | |
| Cycles d'enfichage | 500 | 500 | |
| Vers la liste des produits | Vers la liste des produits | Vers la série de produits |
Testez les connecteurs carte-à-carte
Commandez gratuitement l'échantillon carte-à-carte de votre choix sur votre lieu de travail et constatez par vous-même la compacité et la polyvalence de la gamme FINEPITCH.