UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Module de batterie
2908232

Accumulateur d'énergie, technologie LI-ION, 24 V DC, 924 Wh, pour températures ambiantes de -25 °C ... 60 °C, détection automatique et communication avec QUINT UPS-IQ


Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Durée de vie accrue en cas de longues durées de sauvegarde
Installation rapide grâce à la détection automatique de l'accumulateur d'énergie et au remplacement sans outil en cours de fonctionnement
Disponibilité maximale grâce à la communication constante avec l'alimentation sans interruption QUINT pour la surveillance continue et la gestion intelligente
Disponibilité immédiate, tous les accumulateurs d'énergie quittent notre entrepôt uniquement s'ils sont entièrement chargés