Routeur de télémaintenance de sécurité
FL MGUARD 2105
-
Routeur
1357850
Security-Router série, 5 Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP20, Température ambiante (fonctionnement): -20 °C ... 60 °C, Plage de tension d'alimentation: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, switch non manageable à 4 ports, processus de développement certifié selon IEC 62443-4-1, Produit certifié selon la norme CEI 62443-4-2, Stateful-Inspection-Firewall simple, séparation sécurisée pour PROFIsafe selon CEI 61784-3-3
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Cybersecurity Certificate
Identifiant de lhomologation: 968 CSP 1029.00 25cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E238705cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E366272Produits compatibles
Avantages
Outil central de gestion
Performance maximale
Sécurité maximale
Télémaintenance avec une sécurité maximale
Technologie de sécurité mGuard