US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique
0830995

Etiquette en plastique, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc (RAL 9010), repéré, repérable avec : THERMOMARK CARD, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 70, hauteur du champ de texte: 9 mm, largeur du champ de texte: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles