DF-PTMC-NS
-
Adaptateur
3270403
Adaptateur, pour montage sur profilé, largeur: 22 mm, hauteur: 64 mm, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Matériel montage |
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 64 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 21,5 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 29 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | PA |
| Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
| Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
| Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
| Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Référence | 3270403 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Product key | BE6ZWX |
| GTIN | 4055626061078 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,89 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 10,89 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001024 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
ZB 10 CUS - Ruban de repérage ZB 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Repères pour blocs de jonction 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Repères pour blocs de jonction 1053438
-
UC-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824605
-
UCT-TM 10 - Repères pour blocs de jonction 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809997
-
ZBF10 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat 0810025
-
UC-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824662
-
UCT-TMF 10 - Repères pour blocs de jonction 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829679
-
TMT 10 R - Repères pour blocs de jonction 0816210
-
TMT 10 R CUS - Repères pour blocs de jonction 0824500
Avantages
Possibilités aisées de repérage
Accessoires pour encliquetage sur PTMC
Permet de montage sur rail DIN
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190