Fusible - FUSE-10X38-30A-MR 2903119

Fusible, quantité: 10 Quantité, type de fusible: Fusible (CC), intensité nominale: 30 A, caractéristiques de déclenchement: rapide (F)


Informations détaillées concernant le produit




Nombre de fusibles dans le kit 10

Dimensions 10 x 38 mm

Caractéristiques de déclenchement rapide (F)
Tension nominale UN 690 V
Intensité nominale IN 30 A
Dimensions du fusible CC
Fusible Fusible


Code de commande 2903119
Conditionnement 10 Unité(s)
Commande minimum 10 Unité(s)
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 37 (C-5-2019)
GTIN 4046356713320
Poids par pièce (emballage compris) 9,5 GRM
Poids par pièce (hors emballage) 9,5 GRM
Numéro du tarif douanier 85361050
Pays d'origine MX



EAC


China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 
China RoHS La déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements » contient des informations détaillées sur les substances dangereuses.