US-EMP (29X8)/GP - Etiquette en plastique
1803424

Etiquette en plastique, Green Product, Carte, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, type de montage: insérer, Nombre d'étiquettes: 48, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les plaques de marquage préperforées sont idéales pour être insérées dans les porte-repères de câbles durables du groupe de produits KMK/GP
Repérez votre armoire électrique de manière durable avec les repères pour appareils économes en ressources du groupe de produits US-EMP/GP
Grâce à l'utilisation d'un plastique circulaire issu du recyclage mécanique des déchets plastiques, les plaques de repérage du groupe de produits US-EMP/GP réduisent les émissions de CO₂ de ~ 30 % (par rapport au matériau de base) comparé à l'article standard US-EMP
Aucune différence de qualité en termes de propriétés techniques et optiques, de qualité d'impression et de résistance par rapport aux matériels de repérage conventionnels
Le marquage avec des matériels économes en ressources contribue à réduire l'empreinte carbone globale d'une armoire électrique, sans compromettre ses performances techniques
Les Green Products de Phoenix Contact vous permettent de poser un jalon pour l'avenir. La gamme de produits de marquage systémique économe en ressources est parfaitement adaptée à une utilisation dans les armoires électriques.