C-FC 2,5/M3 - Cosse à fourche
3240142

Cosse à fourche, non isolée, 1,1 - 2,5 mm2, M3

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les cosses à anneau sans cône d'entrée isolant possèdent un col brasé et atteignent des forces d'extraction élevées en association avec les pinces CRIMPFOX‑RC ... et CRIMPFOX‑RCI ...
Les variantes isolées sont exemptes d'halogène et équipées avec "EASY ENTRY".