TRIO-PS-2G/1500DC/24DC/1.5 - Alimentation
1107892

Convertisseur DC/DC à découpage primaire TRIO POWER avec raccordement Push-in pour le montage sur rail DIN, entrée : 1 500 V DC, sortie : 24 V DC/1,5 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation dans toutes les installations photovoltaïques à tension d'entrée élevée grâce au respect des normes UL 62109 et UL 1741
Disponibilité élevée de l'installation grâce à une conception robuste garantissant la résistance aux décharges partielles
Alimentation directe et immédiate en provenance du champ photovoltaïque pour alimenter la surveillance des rangées dans les boîtes de jonction
Installation rapide et simple grâce au raccordement Push-in