Convertisseurs DC/DC pour rails DIN symétriques

Convertisseurs DC/DC

Les convertisseurs DC/DC assurent une tension continue régulée. L'utilisation de convertisseurs permet d'éviter les perturbations de votre application. Vous réactivez les tensions, de sorte que la charge est toujours alimentée en tension continue régulée, même avec des câbles très longs. Les convertisseurs DC/DC adaptent le niveau de tension et assurent la mise en place de systèmes d'alimentation indépendants, grâce à l'isolation galvanique.

Convertisseur DC/DC sur rail DIN

Convertisseur DC/DC sur rail DIN

Convertisseur DC/DC QUINT avec fonctionnalité maximale

Les convertisseurs DC/DC de la gamme QUINT maximisent la disponibilité de votre application. Avec la SFB Technology, une surveillance préventive du fonctionnement, une longue durée de vie en service et une homologation CEIEx, ils augmentent la sécurité et la fiabilité. Pour la première fois, il est possible de personnaliser les seuils de signalisation et les courbes caractéristiques des convertisseurs de tension continue. Vous pouvez en outre choisir librement la technique de raccordement.

Les convertisseurs DC/DC de la gamme QUINT convertissent les tensions d'entrée nominales de 12 V DC, 24 V DC ou 48 V DC en tensions de sortie de 5 à 56 V DC.

Avantages

  • Côté sortie le plus puissant : extension facile des installations, démarrage fiable de charges difficiles et déclenchement rapide des coupe-circuits automatiques (SFB Technology)
  • Démarrage des charges difficiles avec la réserve de puissance dynamique jusqu'à 200 % de puissance pendant 5 s
  • Signalisation complète : surveillance préventive des fonctions, signalant tout état de fonctionnement critique avant l'apparition d'erreurs
  • Libre choix entre les raccordements vissé et Push-in
  • Commande avec configuration par défaut possible dès la première unité
  • Les homologations CEIEx et Ex permettent l'utilisation en atmosphère explosible
  • Les convertisseurs DC/DC QUINT font partie du système COMPLETE line
Convertisseurs DC/DC avec revêtement de protection

Convertisseurs DC/DC avec revêtement de protection

Convertisseurs DC/DC avec revêtement de protection pour les conditions extrêmes

Les convertisseurs DC/DC QUINT avec revêtement de protection sont extrêmement résistants et adaptés aux environnements exigeants. Le revêtement de protection des convertisseurs DC/DC protège contre la poussière, les gaz corrosifs et contre une humidité de l'air de 100 %, ainsi que contre les défaillances dues à des courants superficiels provoqués par la corrosion et à la migration électrochimique.

Convertisseurs DC/DC QUINT avec grande plage de tension d'entrée

Convertisseurs DC/DC QUINT avec grande plage de tension d'entrée

Niveaux de tension des convertisseurs DC/DC QUINT

Les convertisseurs DC/DC de la gamme QUINT conviennent pour les grandes puissances, avec des courants jusqu'à 20 A. En raison de la grande plage de tension d'entrée, les convertisseurs de tension continue couvrent toutes les tensions d'entrée et de sortie courantes dans les classes de puissance jusqu'à 480 W. Les homologations CEIEx de certains appareils permettent l'utilisation dans toutes les industries, y compris dans l'industrie des processus.

Les convertisseurs DC/DC QUINT avec entrée de plage étendue permettent des tensions d'entrée comprises entre 42 et 96 V DC ou entre 67 et 154 V DC et offrent une grande flexibilité. Ils sont parfaitement adaptés p. ex. pour les applications ferroviaires ou dans le domaine de la production d'énergie.

Convertisseurs DC/DC pour les installations photovoltaïques

Convertisseurs DC/DC pour les installations photovoltaïques

Convertisseur DC/DC UNO pour les applications photovoltaïques

Avec le convertisseur DC/DC de la gamme UNO POWER, vous alimentez votre armoire électrique directement par l'installation photovoltaïque. Par le raccordement direct aux tensions des rangées jusqu'à 1 000 V DC, la boîte de jonction est alimentée directement par le panneau photovoltaïque. Vous économisez ainsi les coûts d'installation et augmentez l'efficacité du système. Il est possible au cours d'une autre étape d'extension de remplacer le câble de signalisation par une liaison radio.

  • Large plage de tension d'entrée de 300 V DC à 1 000 V DC
  • Installation possible directement sur le terrain, un raccordement AC n'est plus nécessaire
  • La certification UL 1741 du convertisseur DC/DC facilite l'homologation de l'ensemble du système
  • Faible encombrement dans le coffret électrique grâce au design compact et au rendement élevé
  • Mise en service simplifiée par la surveillance du fonctionnement par DEL
Convertisseurs DC/DC pour petites puissances

Convertisseurs DC/DC pour petites puissances

Conversion des tensions avec MINI POWER

Les convertisseurs DC/DC de la gamme MINI sont adaptés aux petites puissances. Les convertisseurs de tension sont disponibles pour des tensions d'entrée de 10 à 75 V DC. Ils fournissent des courants de 0,7 à 2 A. Une DEL et une sortie de couplage active surveillent la tension de sortie. Les convertisseurs DC/DC MINI sont particulièrement adaptés aux techniques de mesure, de commande et de régulation.