pour porte-contacts HC-M-12, HC-M-17, HC-M-03/04, HC-M-EMV, HC-D, HC-DD, HC-Q et VC-D
Instructions de montage
Remarque concernant le sertissage :
Uniquement pour fils souples. Les sections de conducteurs indiquées se rapportent à la section nominale du câble utilisé.
La zone de raccordement du sertissage est conçue pour des câbles à fils fins conformément à la norme VDE 0295 classe 5. Contrôler les autres structures de câbles (par ex. câbles 1,2 et 6 ou AWG) avant l'emploi.
Type de produit
Contact à sertir
Série
HC-M-12
HC-M-EMV
HC-D
HC-DD
VC-D
HC-M-03/04
HC-M-17
HC-K
HC-Q
HC-COM
HC-M-42
Type de matériau du contact
tourné
Technologie de raccordement
Type de contact
Mâle
Caractéristiques mécaniques
Cycles d'enfichage
≥ 500
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-40 °C ... 125 °C
Référence
1266272
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Product key
AF7AIA
GTIN
4063151381202
Poids par pièce (emballage compris)
22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)
22,22 g
Pays d'origine
Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison.
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
EU RoHS
Conforme aux exigences de la directive RoHS
Oui
(Aucun exception)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %