FR 1,27/ 68-FWL - Connecteurs femelles IDC
1378553

pas 1,27 mm
type de raccordement Raccordement autodénudant
type de conditionnement Plateau

Connecteur femelle IDC, intensité nominale: 1,4 A, tension d'essai: 500 V AC, nombre de pôles: 68, pas: 1,27 mm, coloris: noir, surface des contacts: Au, type de contact: Connecteur femelle

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Gain de temps lors du processus de développement, avec des simulations spécifiques aux clients pour l'intégrité des données
Assistance à la conception lors du développement des appareils grâce aux données MCAD/ECAD et au service d'échantillonnage gratuit
Commande possible de connecteurs pré-équipés : les connecteurs femelles IDC à câble plat permettent l'utilisation immédiate dans l'appareil
Les points de contact dorés garantissent la stabilité à long terme de la qualité de transmission

Questions fréquemment posées


Dois-je confectionner moi-même le connecteur IDC ?

Non, nous nous chargeons de la confection du connecteur à ressort IDC à votre place si vous le souhaitez. Utilisez notre configurateur pour personnaliser votre module à câbles plats dès 50 pièces. Définissez les caractéristiques de produit souhaitées... Voir plus

Non, nous nous chargeons de la confection du connecteur à ressort IDC à votre place si vous le souhaitez. Utilisez notre configurateur pour personnaliser votre module à câbles plats dès 50 pièces. Définissez les caractéristiques de produit souhaitées, comme par ex. le nombre de pôles et la longueur des câbles. Vous pouvez aussi doter les connecteurs à ressort IDC d'un dispositif anti-traction afin d'augmenter la durée de vie en service des connecteurs. Des articles confectionnés avec une longueur de câble de 10 cm sont disponibles en stock au titre des échantillons. Ils se trouvent sous la désignation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = nombre de pôles).

Voir moins

Quelles sont les caractéristiques configurables dans le configurateur pour la confection de câbles ?

Dans le processus de configuration, vous définissez les caractéristiques suivantes du produit :
1. Le nombre de pôles souhaité
2. La longueur de câble souhaitée
3. Le nombre de connecteurs femelles IDC utilisés
4. L'orientation des connec... Voir plus

Dans le processus de configuration, vous définissez les caractéristiques suivantes du produit :
1. Le nombre de pôles souhaité
2. La longueur de câble souhaitée
3. Le nombre de connecteurs femelles IDC utilisés
4. L'orientation des connecteurs femelles IDC sur le câble plat
5. La mise en place d'un dispositif anti-traction en option

Voir moins

Comment puis-je obtenir des échantillons pour mes connecteurs à ressort IDC confectionnés ?

Par défaut, les articles sont disponibles avec chacun des nombres de pôles et une longueur de câble de 10 cm. Ils se trouvent sous la désignation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = nombre de pôles). Vous pouvez également commander des confections ... Voir plus

Par défaut, les articles sont disponibles avec chacun des nombres de pôles et une longueur de câble de 10 cm. Ils se trouvent sous la désignation SAMPLE FR 1,27/ xx-FWL-11/P/0,1 (xx = nombre de pôles). Vous pouvez également commander des confections de câbles individuelles via le configurateur en ligne, à partir d'un petit nombre de pièces (50). Nous répondrons volontiers à vos questions.

Voir moins

Quel câble plat est-il utilisé pour le connecteur à ressort IDC ?

Pour garantir une connexion fiable entre le connecteur à ressort IDC et le câble, le câble plat doit présenter certaines caractéristiques techniques, notamment un pas de 0,635 mm. Un conseil d'utilisation décrit les détails nécessaires à l'auto-assem... Voir plus

Pour garantir une connexion fiable entre le connecteur à ressort IDC et le câble, le câble plat doit présenter certaines caractéristiques techniques, notamment un pas de 0,635 mm. Un conseil d'utilisation décrit les détails nécessaires à l'auto-assemblage avec un dispositif anti-traction disponible en option. Le conseil d'utilisation se trouve dans la zone de téléchargement de l'article.
L'assemblage de câbles prêt à l'emploi est disponible dans la rubrique de l'article configurable 1498845 FR 1,27 CA.

Voir moins