ligne de produits COMBICON Connectors S
section 1,5 mm2
pas 5 mm
type de raccordement Raccordement vissé avec étrier de protection de fil
surface d'attaque des vis Philipps-Recess avec fente longitudinale
type de conditionnement emballé dans un carton
Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 400 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: PT 1,5/..-PVH, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, surface d'attaque des vis: H1L Philipps-Recess avec fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PST 1,3, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton