SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR PE
-
Câble d'alimentation
1514492
Câble d'alimentation, 6-pôles, PUR exempt d'halogène, noir, connecteur mâle droit Taille 15 Verrouillage à baïonnette, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, pour courant alternatif jusqu'à 16 A/600 V
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Câble de puissance |
| Application | Alimentation électrique |
| Nombre de pôles | 6 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 3 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de surface de prise | PUR |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau du raccordement vissé | non disponible |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Tension nominale UN | 600 V AC (Alimentation) |
| 63 V (Signal) | |
| Intensité nominale IN | 16 A (Alimentation) |
| 10 A (Signal) | |
| Résistance max. du conducteur | 7,98 Ω/m |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles de flexion max. | 5000000 |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit Taille 15 Verrouillage à baïonnette |
| Nombre de pôles | 6 |
| Mode de verrouillage | Verrouillage à baïonnette |
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre |
| Longueur du câble | 1,5 m |
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Nombre de pôles | 6 |
| Blindé | non |
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
| AWG alimentation en tension | 14 |
| Section de câble | 6x 2,5 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 2,85 mm ±5 % |
| Diamètre extérieur du câble | 10,50 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | noir |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Fil, matériau | PP |
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, noir 3, noir 4, noir 5, vert/jaune |
| Epaisseur isolement | Isolant de fil |
| Câblage total | 6 fils torsadés autour du remplisseur |
| Résistance max. du conducteur | max. 7,98 Ω/m |
| Tension nominale câble | ≤ 1000 V |
| Tension d'essai | ≥ 10000 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 79 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 105 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 79 mm, Vitesse de déplacement: 3,3 m/s, Accélération: 5 m/s² |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -25 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 (après enfichage) | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -30 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-116 |
| Référence | 1514492 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF1CDQ |
| GTIN | 4063151977573 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 377,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 377,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bb3ce1f8-4a18-42f2-91db-ffbb7e28b607 |
Produits compatibles
Avantages
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage spécial
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190