Câble adaptateur d'antenne coaxial, N (mâle) -> RSMA (mâle), 50 Ω, 3,0 m
RAD-PIG-RSMA/N-3
-
Câble coaxial
2903266
Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur intérieur : rigide, atténuation : 1,2 / 2,0 / 3,0 dB avec 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur du câble : 3 m, article successeur techniquement amélioré et sans plomb disponible : référence 1340136
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Atténuation faible
Résistant aux UV
Pour l'extérieur