ligne de produits COMBICON Terminals XS
section 0,34 mm2
pas 3,81 mm
type de raccordement Raccordement autodénudant
type de montage Soudage à la vague
Bloc de jonction pour C.I., intensité nominale: 5 A, tension de référence (III/2): 160 V, section nominale: 0,34 mm2, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: IDC 0,3, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement autodénudant, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,4 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton