EEM-MA390-R-24DC
-
Appareil de mesure
1576594
Compteur d'énergie multifonction à alimentation 24 V DC et interface Modbus RTU/TCP et BACnet MSTP/IP intégrée, destiné à mesurer les paramètres électriques dans des installations basse tension jusqu'à 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Compteur d'énergie |
| Gamme de produits | EMpro |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III (300 V AC) |
| Classe de protection | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Écran | |
| Modèle de l'écran | Écran LCD, rétroéclairé, 2 couleurs, multiligne |
| Isolation galvanique Boîtier contre tous les potentiels CEI 61010-1 | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
| Tension d'essai (isolation renforcée) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de surtension | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Isolation galvanique Tension d'alimentation | |
| Tension d'essai (Isolation fonctionnelle) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Isolation galvanique Entrée de mesure de la tension contre tous les autres potentiels CEI 61010-2-030 | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61010-2-030 |
| Tension d'essai (isolation renforcée) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Catégorie de mesure | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Isolant | Isolation renforcée |
| Isolation galvanique Entrée de mesure du courant contre tous les autres potentiels | |
| Tension d'essai (Isolation fonctionnelle) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Isolation galvanique E/S TOR | |
| Tension d'essai (Isolation fonctionnelle) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Isolation galvanique Interface de communication | |
| Tension d'essai (Isolation fonctionnelle) | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC ±25 % |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC |
| Consommation de puissance | < 4 W |
| Saisie des données de mesure | |
| Principe de mesure | Mesure de la valeur effective réelle (continue) |
| Schéma de liaison à la terre | TN, TT, IT (PE) |
| Plage de mesure de la fréquence (Composante fondamentale) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Grandeur mesurée | AC Sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Vitesse de lecture | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Nombre de périodes | 10 (valeur efficace réelle à 50 Hz) |
| 12 (valeur efficace réelle à 60 Hz) | |
| Réception d'oscillations harmoniques | jusqu'au 63ème harmonique |
| Mesure: Tension | |
| Dénomination entrée | Entrées de mesure de la tension V1, V2, V3 |
| Plage de tension d'entrée direct | 18 V AC ... 690 V AC (Phase/Phase) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Phase/Conducteur neutre) | |
| Plage de tension d'entrée via convertisseur externe | 60 V AC ... 200000 V AC (primaire) |
| 60 V AC ... 400 V AC (secondaire) | |
| Capacité de charge de surtension | 760 V AC (Phase/Phase) |
| 440 V AC (Phase/Conducteur neutre) | |
| Précision | 0,1 % |
| Consommation de puissance | < 0,5 VA |
| Facteur de crête | > 2 |
| Impédance d'entrée | 5 MΩ (par canal) |
| Mesure: Courant | |
| Dénomination entrée | Mesure de courant I1, I2, I3 |
| Intensité nominale IN | 1 A (secondaire) |
| 5 A (secondaire) | |
| Plage de courant nominal | 1 A ... 20000 A (primaire, dépend du transformateur de courant externe) |
| Plage de mesure | 0,05 % ... 120 % (IN) |
| Surintensité max. admissible | 20 A (permanent) |
| 50 A (pendant 1 s) | |
| Précision | 0,2 % |
| Consommation de puissance | < 0,5 VA |
| Facteur de crête | > 2 |
| Impédance d'entrée | < 1 Ω (par canal) |
| Mesure: Puissance | |
| Énergie active (CEI 62053-22) | Classe 0,2 S |
| Énergie passive (CEI 62053-23) | Classe 2 |
| ANSI C12.20 | Classe 0,2 |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR selon CEI/EN 61131-2 (Type 3) |
| Nombre | 1 |
| Signal d'entrée tension | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Signal d'entrée courant | 2 mA ... 15 mA |
| Fusibles | 250 mA (rapide) |
| Circuit de protection | Protection contre les erreurs de connexion DC (max. 30 V) |
| Numérique | |
| Description de la sortie | Sortie TOR selon CEI/EN 61131-2 (Type 3) |
| Nombre | 1 |
| Signal de sortie courant | ≤ 100 mA |
| Signal de sortie tension | 24 V DC |
| Fusibles | 250 mA (rapide) |
| Circuit de protection | Protection contre les erreurs de connexion DC (max. 30 V) |
| Courant / tension / alimentation | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| E/S TOR / communication | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| RS-485 | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Données: Interface réseau - Ethernet | |
| Protocole de communication | BACnet IP |
| Modbus/TCP | |
| REST (HTTP) | |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Taux de transmission | 10 Mbit/s |
| 100 Mbit/s | |
| Données: Interface réseau - série | |
| Protocole de communication | BACnet MS/TP |
| Modbus/RTU | |
| Type de raccordement | RS-485 |
| Remarque | Raccordement vissé |
| Plage de vitesse de transmission | 2,4 kbit/s ... 115,2 kbit/s |
| Résistance | 120 Ω (intégré) |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 90 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 71,9 mm |
| Graduation | 5 UL |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 (Boîtiers) |
| IP40 (Ecran) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (sans condensation) |
| Choc (fonctionnement) | 30 g / 18 ms |
| Vibration (fonctionnement) | 1g (10 Hz ... 150 Hz) |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| FCC / ISED | |
| Repérage | Class A |
| Certificat | Part 15 / ICES-003 |
| Données UL | |
| Mode de fonctionnement | Utilisation en intérieur |
| Immunité (Classe environnementale) | E2 |
| Émissions(Classe d'émission) | |
| Normes/Prescriptions | CEI 61326-1 (classe A) |
| Normes/Prescriptions | CEI 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | Profilé horizontal |
| Référence | 1576594 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | CMMC21 |
| GTIN | 4067923065963 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
Produits compatibles
-
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Transformateur de courant 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Transformateur de courant 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Transformateur de courant 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Transformateur de courant 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Transformateur de courant 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Transformateur de courant 2277417
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190