Automates programmables industriels - Pour la CEI 61131-3 et les langages évolués

Automates programmables industriels - Pour la CEI 61131-3 et les langages évolués

Pour répondre à vos exigences, Phoenix Contact propose des automates programmables industriels dans toutes les classes de puissance. Travaillez avec vos langages de programmation préférés en toute liberté, qu'il s'agisse de la CEI 61131-3 ou des langages évolués. Intégrez le code Open Source et les applis ou connectez-vous via les liaisons cloud avec PLCnext Control. Les automates programmables industriels peuvent être utilisés p. ex. dans la construction des machines et des installations ou dans l'immotique.

More information
PLCnext Control, PLCnext Technology, Axiocontrol

PLCnext Control - Automates pour PLCnext Technology

Automates PLCnext Control pour langages évolués et norme CEI 61131-3

Avec PLCnext Control, des API sont à disposition pour l'écosystème ouvert PLCnext Technology. Ils acceptent pour la programmation en langage évolué comme p. ex. C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®, mais également sous forme classique avec CEI 61131-3. Vous pouvez ainsi réaliser des projets d'automatisation sans les restrictions liées aux limites des systèmes propriétaires.

L'extension des API est possible avec des modules situés sur le côté gauche ainsi qu'avec les systèmes E/S IP20 Axioline et Inline. Tirez profit des avantages d'une intégration cloud ou téléchargez les logiciels du PLCnext Store sur votre automate. La Sécurité repose sur un module de plateforme sécurisée (TPM) pouvant accueillir des certificats d'utilisateurs.

PLCnext Control, PLCnext Technology, RFC 4072S

PLCnext Control ultra-performant et sécurisé

Automates ultra-performants redondants et sécurisés

Avec les automates programmables décentralisés ultra-performants (RFC), vous réalisez entre autres des applications d'automatisation qui posent des exigences particulières à la sécurité ou à la disponibilité. Pour des applications avec PLCnext Technology à un niveau de sécurité élevé, vous pouvez vous reposer sur notre automate de sécurité jusqu'à SIL 3. Grâce à des systèmes de régulation et de commande redondants, vous limitez les durées d'immobilisation, travaillez de manière rentable et évitez les dangers, p. ex. dans des tunnels ou des aéroports.

API pour CEI 61131-3, AXC 1050

API pour CEI 61131-3

API pour CEI 61131-3

Les automates de la série Axiocontrol ont été spécialement conçus pour une performance maximale, une prise en main facile et une utilisation dans des environnements industriels difficiles. Ils sont constitués à cet effet d’un boîtier particulièrement robuste et disposent de propriétés CEM exceptionnelles.

Associé au système d'E/S Axioline F de Phoenix Contact, Axiocontrol garantit une vitesse maximale grâce à une connexion de bus directe.

Logiciel d'ingénierie, PLCnext Engineer, logiciel pour l'ensemble de l'application d'automatisation

Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation

Logiciel d'ingénierie pour l'automatisation

À l'ère de la numérisation, l'utilisation de logiciels est un facteur de réussite important pour répondre aux exigences en permanente croissance en termes de vitesse et de flexibilité dans la production. Avec nos outils logiciels interconnectés, vous réduisez votre travail d'ingénierie global, ce qui représente un gain de temps grâce à l'utilisation intuitive des interfaces utilisateur.

PLCnext Engineer est la plateforme logicielle pour la configuration, la programmation selon CEI 61131-3, la visualisation ainsi que le diagnostic pour PLCnext Technology. En outre, ce logiciel propose également la possibilité de relier un code en langage évolué de manière aisée avec l'application standard. Avec PLCnext Engineer, vous réalisez l'ingénierie de votre PLCnext Control de manière conviviale.

Avec PC Worx, nous proposons un logiciel de programmation selon CEI 61131-3 pour tous les automates classiques de Phoenix Contact, grâce auquel des concepts d'automatisation complexes peuvent être réalisés rapidement et en continu. Les outils pour la conception de stations d'E/S ainsi que la visualisation et la programmation sécurisée offrent une interaction optimale des logiciels et du matériel.

Applications pour PLCnext Control dans le PLCnext Store

Le PLCnext Store fournit les applications logicielles (appli) pour les utilisations industrielles de la technique d’automatisation. Celles-ci vous permettent d’ajouter directement et facilement des fonctions techniques au PLCnext Control. Accélérez le développement de vos applications et utilisez des applications tout-en-un, sans connaissances spéciales en programmation.

Prêt à l’emploi : cela signifie que, grâce au PLCnext Store, un PLCnext Control peut p. ex. être transformé en un API pour parc solaire, facilement et sans programmation. Aujourd'hui, Phoenix Contact propose de nombreuses bibliothèques de logiciels pour PLCnext Engineer. Celles-ci peuvent être téléchargées dès maintenant sous forme d'applications dans le PLCnext Store. Une application de développement (Dev-App) permet d'ajouter facilement les fonctionnalités de votre choix à votre environnement PLCnext Technology. Il est ainsi possible d’utiliser des langages de programmation sectoriels spécifiques, comme p. ex. CODESYS, Java, Python et S5 (environnement d'exécution Siemens).

PLCnext Store, applis, logiciel, marché numérique
Lancer PLCnext Store YouTube