Adaptateur de montage - EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831

Adaptateur pour le montage de démarreurs pour moteurs hybrides résistants aux courts-circuits de type ELR-H51... sur barres collectrices de courant de 60 mm. Modèle classique de 200 mm de haut.


Informations détaillées concernant le produit




Largeur 22,5 mm
Hauteur 200 mm
Profondeur 41,5 mm


Code de commande 2902831
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Page catalogue Page 37 (C-5-2019)
GTIN 4046356685450
Poids par pièce (emballage compris) 67,0 GRM
Poids par pièce (hors emballage) 57,4 GRM
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine DE



UL Listed

IECEE CB Scheme

cUL Listed

EAC

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;