Adaptateur de montage - EM RD-ADAPTER 2902747

Adaptateur pour le montage de démarreurs pour moteurs hybrides résistants aux courts-circuits de type ELR-H51... sur profilés de 35 mm.


Informations détaillées concernant le produit




Type de montage Montage sur profilé


Code de commande 2902747
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Page catalogue Page 37 (C-5-2019)
GTIN 4046356673617
Poids par pièce (emballage compris) 91,0 GRM
Poids par pièce (hors emballage) 82,6 GRM
Numéro du tarif douanier 85369095
Pays d'origine DE



UL Listed

IECEE CB Scheme

cUL Listed

EAC

cULus Listed


China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;