UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Module de batterie
1396415

Module de batterie, Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. Pour une utilisation avec une QUINT-UPS, avec des températures ambiantes (charge) de 0 °C ... 60 °C et courant de charge maximum de 5 A. Veuillez tenir compte du V/C Level admis de l'alimentation sans interruption si la charge a lieu à une température inférieure à 0 °C.


Informations détaillées concernant le produit