Deux modules d’extension Ethernet GBit avec connexion à deux fils et câble coaxial

Module d'extension Ethernet GBit Ethernet haut débit jusqu'à 1 km

Les modules d'extension GBit permettent des applications GBit à large bande sur n'importe quel câble à deux fils ou câble coaxial jusqu'à 1 km. Utilisez les câbles existants pour des applications Ethernet exigeantes et minimisez les coûts d'investissement de votre installation.

Avec les fonctions Power over Link (PoL) et Power over Ethernet (PoE), vous alimentez l'ensemble du réseau et les participants connectés en tension via les lignes de données.

Avantages

  • Grande largeur de bande et portée élevée pour les réseaux Ethernet (1 Gbit/s - jusqu'à 1 km)
  • Utilisation de câbles à deux fils ou coaxiaux existants
  • Power over Link (PoL) - alimentation électrique des modules d'extension GBit via des câbles à deux fils et coaxiaux
  • Power over Ethernet (PoE) - alimentation en tension des terminaux PoE
  • Structure de réseau flexible (point à point, ligne ou étoile)
  • Mise en service facile par Plug & Play

Surveillance vidéo pour diverses applications

La surveillance vidéo est de plus en plus utilisée quels que soient le secteur ou le type d'entreprises. Dans ce contexte, de plus en plus d'applications passent de la vidéo analogique à la transmission vidéo basée sur Ethernet. La digitalisation de la transmission vidéo offre de nombreux avantages, tels que des images haute résolution et des structures de réseau flexibles. Mais la question de la technique adaptée peut se poser. Souvent, seuls des câbles coaxiaux ou d'autres câbles à deux fils sont disponibles, ce qui rend impossible la transmission Ethernet. De plus, les distances sont souvent supérieures aux 100 m autorisés pour Ethernet.

Les modules d'extension Ethernet Gbit permettent la transmission à large bande de signaux vidéo Ethernet via les câbles à deux fils existants, qu'il s'agisse de câbles à deux fils ou coaxiaux. Vous profitez ainsi de la technologie Ethernet moderne. En même temps, vous évitez des coûts d'installation élevés grâce à l'utilisation durable des câbles existants.

Deux modules d’extension Ethernet GBit avec câble coaxial et câble à deux fils

Modules d’extension Ethernet GBit à longue portée et grande largeur de bande

Grandes distances et largeur de bande

Avec ces appareils, vous utilisez les câble à deux fils ou les câbles coaxiaux existants pour une communication Ethernet à grande largeur de bande sur de grandes distances.

Les modules d’extension Ethernet GBit permettent des applications Ethernet à large bande jusqu'à 1 GBit/s sur des distances allant jusqu'à 1 km. Cela dépasse largement la distance standard dans le domaine Ethernet, qui est de 100 m maximum. Il n'y a donc pas de restrictions majeures dans l'extension de réseaux Ethernet.

Pour une transmission robuste, les câbles à deux fils ou câbles coaxiaux existants suffisent. Vous pouvez bien sûr utiliser un câble CAT Ethernet déjà existant. Ce n'est toutefois pas nécessaire.

Module d’extension Ethernet GBit avec fonction PoL et PoE

Module d’extension Ethernet GBit pour la surveillance vidéo

Transmission de puissance

La fonction PoL et PoE permet d'alimenter en tension les modules d'extension GBit entre eux ainsi que les appareils PoE connectés. Selon la structure du réseau, plusieurs modules d'extension Ethernet GBit et appareils PoE ne nécessitent qu'un seul bloc d'alimentation.

Les fonctions PoL et PoE permettent de transmettre en plus de l'énergie via la ligne de données. Ainsi, vous avez besoin de moins d'alimentations pour alimenter les modules d'extension et les terminaux PoE connectés sur le terrain. L'installation est plus simple et plus rapide. Selon la structure du réseau, plusieurs modules d'extension Ethernet GBit et appareils PoE ne nécessitent qu'un seul bloc d'alimentation. Il en résulte une grande réduction des coûts grâce à la diminution du nombre d'appareils et d'installations.

Avec la fonction PoL, les modules d'extension Ethernet GBit s'alimentent entre eux. Le module d'extension alimenté par PoL peut en outre alimenter une caméra PoE connectée avec PoE af/at (jusqu'à 30 watts).

Topologie du réseau Modules d’extension Ethernet GBit et caméras vidéo

Exemple de construction de réseau avec des modules d’extension Ethernet GBit

Construction flexible du réseau

Les modules d’extension Ethernet GBit sont compatibles entre eux au niveau du réseau. Vous pouvez construire des structures point à point, en ligne ou en étoile. Cela augmente la flexibilité de l'application.

Les appareils Plug & Play permettent une mise en service simple de votre installation, sans configuration complexe. Les appareils se reconnaissent alors d'eux-mêmes. Vous pouvez connecter jusqu'à 15 appareils dans un réseau. En outre, vous pouvez également utiliser les fonctions d'alimentation électrique PoL et PoE dans le réseau, en fonction du câble utilisé et de la longueur totale.

Aperçu de la gamme de produits Modules d'extension GBit

EXTENDER 1010 ETH COAX-G
EXTENDER 2010 ETH COAX-G
EXTENDER 1010 ETH TP-G
EXTENDER 2010 ETH TP-G
EXTENDER 1010 ETH COAX-G

EXTENDER 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

Portée Jusqu'à 1 km Jusqu'à 1 km Jusqu'à 1 km Jusqu'à 1 km
Largeur de bande Jusqu'à 1 Gbit/s Jusqu'à 1 Gbit/s Jusqu'à 1 Gbit/s Jusqu'à 1 Gbit/s
Type de câble Câble coaxial Câble coaxial Câble à deux fils Câble à deux fils
Raccordement Connecteur femelle BNC Connecteur femelle BNC Raccordement Push-in Raccordement Push-in
Fonctions d'alimentation PoL PoL et PoE PoL PoL et PoE
Référence 1319319 1319320 1319321 1319322
Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits Vers la liste des produits