Single Pair Ethernet : une norme commune pose les bases de l'automatisation industrielle
Une face active standardisée pour le Single Pair Ethernet (SPE) pose les bases d'une communication Ethernet continue jusqu'au niveau terrain. La standardisation basée sur la norme CEI 63171-7 améliore la prévisibilité pour les constructeurs d'appareils et les utilisateurs, tout en favorisant l'interopérabilité entre les différents fabricants d'applications SPE.
Des entreprises industrielles de premier plan et des associations d'utilisateurs œuvrent ensemble au développement de cette norme. Cette face active est prévue pour les formes de construction IP20, M8, M12 et M12 Hybrid. Elle permettra à l'avenir de planifier et de mettre en place plus facilement les équipements et les réseaux. Les utilisateurs bénéficient de débits de transmission de données élevés, de grandes portées ainsi que de la transmission simultanée de données et d'énergie jusqu'à une puissance utile de 52 W.
Phoenix Contact participe activement au développement de la technologie SPE et à la standardisation de la nouvelle face active. La norme correspondante est actuellement en cours d'élaboration et devrait probablement être finalisée fin 2026. Les premiers connecteurs IP20 et M12 dotés de la nouvelle face active sont attendus début 2027.