Mise à niveau Plug and Play sans recâblage : Varioface permet de migrer les signaux d'E/S rapidement et en toute sécurité

27.02.2026
Solution de migration Varioface

Avec la nouvelle Varioface Migration Solution, Phoenix Contact présente une solution entièrement enfichable pour réaliser une mise à niveau efficace vers l'automate ET 200SP HA. L'intégration s'effectue de manière fluide et sans transformation de l'armoire électrique ni modification du câblage de terrain existant.

Cela réduit les erreurs de câblage, diminue le nombre de vérifications de boucle et minimise les pannes. Les utilisateurs bénéficient d'une modernisation économique et fiable de leurs installations. La Varioface Migration Solution comprend des modules de migration spécialement adaptés aux cartes d'E/S, des jeux de câbles préconfectionnés et un rack de montage qui fournit un deuxième niveau d'installation devant les goulottes. Il est ainsi possible de remplacer l'ET 200M/S7-300 par l'ET 200SP HA, plus haut, sans perdre de place ou devoir procéder à d'autres adaptations. Un mécanisme d'extraction et de basculement bien pensé simplifie l'installation des modules de migration à l'arrière et facilite le travail en cas d'intervention technique. Pour une transmission fidèle, simple et sûre des signaux, les connecteurs frontaux sont directement enfichés sur les modules de migration correspondants avec le câblage de terrain existant. Des jeux de câbles spécifiques acheminent les signaux jusqu'à l'ET 200SP HA. Le principe Plug and Play réduit considérablement les temps d'arrêt et permet une remise en service rapide des processus.

La gamme de la solution de migration Varioface prend en charge les cartes d'E/S analogiques et numériques avec des connecteurs frontaux ET 200M/S7-300 à 20 ou 40 pôles en versions 24 V et 120 V/230 V. Les jeux de câbles sans halogène permettent d'effectuer des raccordements via un connecteur D-SUB ou la technologie Push-in. Pour les applications avec un système de précâblage Varioface déjà existant, la mise à niveau est tout aussi simple : il suffit alors de remplacer les câbles du système. Le câblage de terrain et les autres composants restent inchangés, ce qui réduit les interruptions de processus et simplifie la planification.

Phoenix Contact propose également des solutions de câblage système entièrement enfichables pour les nouvelles installations. L'interaction entre les adaptateurs frontaux, les câbles système et les modules interface permet un câblage rapide, clair et sans erreur, qui peut être jusqu'à 90 % plus rapide qu'un câblage fil par fil. La solution de migration Varioface et le système de précâblage spécifique à l'automate forment un système cohérent pour réaliser une modernisation rapide et rentable de l'installation existante ou d'une nouvelle installation. Ce concept contribue à une disponibilité élevée de l'installation et garantit la sécurité des d'investissements à long terme.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management