Connecteurs DC sûrs avec technologie ArcZero

24.10.2023
Connecteurs DC avec technologie ArcZero

Les connecteurs DC avec la technologie ArcZero de Phoenix Contact protègent les opérateurs de manière sûre et fiable contre les arcs électriques dangereux. Cela facilite la manipulation lors de l'installation et de l'entretien : en cas de maintenance, le remplacement de l'appareil peut être effectué facilement en charge.

La caractéristique particulière se trouve à l'intérieur du connecteur DC. Une électronique innovante, directement intégrée dans le connecteur, éteint activement l'arc électrique. Grâce à la connexion et à la déconnexion en charge sécurisées, des parties sélectionnées de l'installation peuvent être déconnectées en toute sécurité, par exemple pour le remplacement de pièces ou lors d'une maintenance, tandis que l'installation reste en service. Grâce à cette grande disponibilité, les temps d'arrêt appartiennent au passé.

Avec des indices de protection allant jusqu'à IP69, une haute tenue aux chocs jusqu'à IK08 et une aptitude à l'extérieur à long terme, le connecteur peut montrer ses points forts dans de nombreux domaines d'application. L'utilisation reste simple et intuitive. Aucun outil n'est nécessaire, car aucun bouton ni interrupteur ne doit être actionné. Le grand nombre de cycles d'enfichage possibles garantit une rentabilité et une durabilité particulières.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications