Une mise à niveau transparente vers l'avenir

Blocs de jonction pour C.I. Push-in SPTH 1,5 et SPTH 3 en TWIN design : passez facilement d'un raccordement vissé à un raccordement Push-in jusqu'à 4 mm² grâce à une empreinte identique.

Blocs de jonction pour C.I. en TWIN design

Les blocs de jonction pour C.I. des séries SPTH 1,5 et SPTH 3 avec technologie Push-in séduisent par leurs ouvertures de contrôle plus grandes et leur capacité de raccordement jusqu'à 4 mm². Grâce au TWIN design et à l'empreinte identique, les constructeurs d'appareils peuvent passer de manière flexible de la technologie de raccordement vissé à la technologie de raccordement Push-in sans avoir à adapter la disposition du circuit imprimé et le boîtier de l'appareil.

Comparaison technique des blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé et Push-in

Comparez les caractéristiques des produits. Choisissez le bloc de jonction idéal pour votre application.

SPTH 1,5
MKDS 1,5
SPTH 3
MKDS 3
SPTH 1,5

MKDS 1,5

SPTH 3

MKDS 3

Caractéristiques
Position de raccordement 0° 0° 0° 0°
Sens d'utilisation 90° 90° 90° 90°
Procédé de soudage Soudage à la vague Soudage à la vague Soudage à la vague Soudage à la vague
Technologie de raccordement Raccordement Push-in Raccordement vissé Raccordement Push-in Raccordement vissé
Courant 24 A 24 A 32 A 24 A
Tension (III/2) 400 V 400 V 400 V 400 V
Rigide / souple / embout 2,5 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm² 2,5 mm² / 1,5 mm² / 1,5 mm² 4 mm² / 4 mm² / 2,5 mm² 4 mm² / 2,5 mm² / 2,5 mm²
Encombrement C.I. (3 pôles) 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 9,8 mm 15 mm x 11,2 mm 15 mm x 11,2 mm
Vers la liste des produits Vers les produits Vers les produits Vers les produits
Application pour les blocs de jonction pour C.I. SPTH

C.I. polyvalent : conçu pour la gestion technique centralisée et les applications industrielles

Que ce soit dans le bâtiment, comme dans l'exemple ci-contre d'un servomoteur de canal, ou dans l'environnement industriel classique pour les automates et les variateurs de vitesse : le facteur de forme de la gamme de produits MKDS est incontournable. C'est pourquoi elle se réinvente aujourd'hui : plus rapide, plus simple, plus innovante, mais avec les mêmes angles et arêtes. Le résultat de cette réinvention : la série SPTH.

Échantillon gratuit
Testez les blocs de jonction pour C.I. SPTH

Demandez un échantillon et testez la nouvelle série SPTH en TWIN design avec une ouverture de contrôle plus grande et une forme de construction éprouvée. Découvrez comment obtenir plus de flexibilité pour les raccordements des appareils, sans modifier la disposition.

Demander un échantillon gratuit
Demande d'échantillon pour les blocs de jonction pour C.I. SPTH

Avantages


Avantages de la série SPTH : gain de place de 20 % par rapport aux blocs de jonction Push-in comparables

Dimensions compactes 20 % d'économie d'espace par rapport aux blocs de jonction Push-in comparables

Avec la nouvelle série SPTH, vous bénéficiez d'une forme de construction particulièrement compacte qui, par rapport aux blocs de jonction conventionnels à raccordement Push-in, nécessite environ 20 % d'espace en moins. Cela permet une utilisation encore plus efficace de votre circuit imprimé et libère de l'espace pour d'autres composants ou fonctions. Malgré sa petite taille, son utilisation est confortable et la qualité de connexion reste au niveau élevé habituel.

Avantages de la série SPTH : forme de construction uniforme et brochage identique pour le raccordement vissé et Push-in

TWIN design Forme de construction uniforme et brochage identique pour les raccordements vissés et Push-in

Le TWIN design innovant garantit une flexibilité et une compatibilité maximales. Les deux types de raccordement – raccordement vissé et Push-in – ont une forme de construction uniforme et un brochage identique. Vous pouvez ainsi passer rapidement et facilement d'une technologie à l'autre sans avoir à modifier la disposition de la carte et le boîtier de l'appareil. Cela facilite la planification, accélère la production et réduit les coûts d'achat et de stockage.

Avantages de la série SPTH : test rapide et pratique grâce à la dérivation pas-à-pas intégrée pour testeur de tension

Grande ouverture de contrôle Test rapide et pratique grâce à la dérivation pas-à-pas intégrée pour testeur de tension

Pour un contrôle efficace et sûr sur le terrain, le bloc de jonction pour C.I. de la série SPTH est équipé d'une large ouverture. Cette fonction de test intégrée permet d'effectuer des tests de manière pratique et rapide avec toutes les pointes de test courantes d'un diamètre maximal de 2 mm. Vous gagnez ainsi du temps lors de la mise en service et du dépannage, et augmentez la fiabilité de votre application.

Avantages de la série SPTH : positionnement optimal dans le processus d'assemblage

Broches à souder avec géométrie d'insertion Positionnement optimal dans le processus d'assemblage

La géométrie optimisée des broches à souder facilite le processus d'assemblage. Grâce à leur forme d'insertion spéciale, les broches sont insérées avec précision et en toute sécurité dans le circuit imprimé, ce qui réduit les efforts de montage. Le résultat : une connexion électrique fiable et durable.

Avantages de la série SPTH : technologie Push-in

Technologie Push-in Raccordement rapide des conducteurs et connexion stable à long terme

La technologie Push-in de la série SPTH garantit un câblage rapide et sans outil. Les conducteurs rigides et souples avec embouts peuvent être raccordés facilement et en toute sécurité sans outil supplémentaire. Cela permet de gagner un temps de montage précieux tout en assurant une connexion durablement sûre. Vous bénéficiez ainsi d'une installation rapide, simple et efficace dans chaque application. Le desserrage de tous les types de conducteurs s'effectue de manière intuitive à l'aide du bouton-poussoir de couleur contrastée.

Blocs de jonction pour C.I. en TWIN design avec options personnalisées de couleurs et d'impressions

Options personnalisées de couleurs et d'impressions Plus de clarté et de flexibilité

Personnalisez les couleurs des boîtiers et les impressions, par exemple pour le marquage clair des potentiels ou des points de raccordement. Cela permet de clarifier le câblage, d'accélérer les opérations et de réduire au minimum les sources d'erreur.

Questions et réponses

Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH
Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH
Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH
Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH
Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH
Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH

Les blocs de jonction pour C.I. Push-in permettent un câblage pratique et rapide. Cela réduit la durée du montage jusqu'à 50 %. Grâce à la technologie à ressort, les raccordements sont résistants aux vibrations et sans entretien. Contrairement aux raccordements vissés, il n'est pas nécessaire de resserrer les vis ni de contrôler le couple.

Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH

Les applications qui bénéficient le plus sont celles pour lesquelles une forme de construction compacte et un câblage rapide sont essentiels, par exemple dans les domaines de la technologie de commande, des capteurs, des systèmes embarqués et de la technique d'automatisation. Les secteurs typiques pour les blocs de jonction pour C.I. SPTH sont l'automatisation des bâtiments et des usines, l'industrie des process et les énergies renouvelables.

Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH

Phoenix Contact vous aide dans le processus de conception en vous fournissant gratuitement des données CAO, des modèles 3D, un configurateur en ligne et un service d'échantillonnage. Vous pouvez ainsi intégrer rapidement et en toute sécurité les blocs de jonction Push-in dans votre circuit imprimé.

Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH

Les dix cycles de commutation exigés par la norme sont largement dépassés dans la pratique.

Questions et réponses sur les blocs de jonction pour C.I. de la série SPTH

Cela est possible à l'aide du tournevis SZS 0,6X3,5 VDE (référence 1205053) via les boutons-poussoirs orange.