Switchs manageables TSN 2300
Le Time Sensitive Networking (TSN) décrit une série de mécanismes normalisés pour la transmission des données dans les réseaux Ethernet, qui permettent une communication déterministe en temps réel, indépendamment du protocole. Une synchronisation temporelle précise est la base d'une combinaison d'exigences strictes en temps réel et de services informatiques classiques dans un même réseau - la base de la convergence des réseaux.
Avec les switchs TSN manageables de Phoenix Contact, vous pouvez créer des applications avec une synchronisation temporelle précise. Vous garantissez ainsi une communication en temps réel et une disponibilité accrue dans vos réseaux d'automatisation.
TSN – la nouvelle technologie Ethernet
Time-Sensitive Networking est un ensemble de standards conçu pour améliorer les propriétés en temps réel des réseaux Ethernet actuels. Il s'agit donc de plusieurs standards individuels actuellement définis dans le groupe d'action TSN de l'organisation de normalisation IEEE 802.1.
Ethernet TSN n'est cependant pas un protocole de communication indépendant mais définit des fonctions. Ces fonctions peuvent à leur tour être utilisées par différents protocoles tels que OPC UA ou PROFINET.
Profil PROFINET TSN
Les switchs manageables TSN de la série 2300 sont compatibles avec le profil PROFINET-TSN :
- IEEE 802.1AS (synchronisation horaire précise)
- Frame Preemption
- Stream-Management par PROFINET
La configuration TSN est très facile. Les FL SWITCH TSN 2300 permettent une configuration TSN conviviale via l'ingénierie PROFINET 2.4. La configuration du transfert de données isochrone est aussi simple qu'avec le PROFINET RT classique.
Configuration TSN facile
Les FL SWITCH TSN 2300 permettent une configuration TSN simple via PROFINET 2.4-Engineering. La configuration du transfert de données isochrone est aussi simple qu'avec le PROFINET RT classique.
Éprouvés et évolutifs dans un même appareil
Grâce à la prise en charge de toutes les fonctions de la série FL SWITCH 2300, ces appareils permettent aussi une utilisation dans les applications classiques. Configurez avec le FL SWITCH TSN 2300 une migration facile de votre solution de réseau actuel vers les architectures TSN modernes.
Présentation des switchs manageables TSN 2300
Les fonctions en détail
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH TSN 2316 | FL SWITCH TSN 2314-2SFP | FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP | |
Transmission des données | |||
Vitesse de transmission | 10/100/1 000 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s | 10/100/1 000 Mbit/s |
Trames géantes | oui | oui | oui |
Ports RJ45 | 16 | 14 | 12 |
Ports SFP | - | 2 | 2 |
Ports combinés (SFP/RJ45) | - | - | 2 |
Contact d'alarme | oui (sortie TOR) | oui (sortie TOR) | oui (sortie TOR) |
Fonctions de filtres | |||
Quality of Service | oui | oui | oui |
Classe de service | oui | oui | oui |
DiffServ/DSCP | oui | oui | oui |
Flux TSN | oui | oui | oui |
Préemption de trame | oui | oui | oui |
VLAN | oui | oui | oui |
Multicast/IGMP-Snooping | oui | oui | oui |
Redondance | |||
Rapid Spanning Tree (RSTP) | oui | oui | oui |
Gestionnaire/client MRP | oui/oui | oui/oui | oui/oui |
Détection d'anneau rapide (FRD) | oui | oui | oui |
Agrégation de liens (LACP) | oui | oui | oui |
Large Tree Support | oui | oui | oui |
Redondance en anneau étendue 15 ms | non | non | non |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |
Autres caractéristiques en un coup d'œil
Les fonctions en détail
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH TSN 2316 | FL SWITCH TSN 2314-2SFP | FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP | |
Synchronisation temporelle | |||
Simple Network Time Protocol (SNTP) | oui | oui | oui |
IEEE 802.1AS | oui | oui | oui |
Sécurité | |||
Sécurité des ports basée sur MAC | oui | oui | oui |
Authentification RADIUS (IEEE 802.1X) | oui | oui | oui |
Fonctions de management | |||
Gestion des utilisateurs basée sur les rôles | oui | oui | oui |
Gestion basée sur le web (HTTP/HTTPS) | oui | oui | oui |
Détection des conflits d'adresse (ACD) | oui | oui | oui |
Serveur DHCP | Basé sur le pool ou le port, option 82 | Basé sur le pool ou le port, option 82 | Basé sur le pool ou le port, option 82 |
Interface ligne de commande (CLI) | oui | oui | oui |
Fonctions de diagnostic | |||
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | oui | oui | oui |
Configuration de ports, statistiques et utilisation | oui | oui | oui |
SNMPv1/v2/v3 | oui | oui | oui |
Traps SNMP | oui | oui | oui |
Syslog | oui | oui | oui |
Protocole d'automatisation | |||
Classe de conformité PROFINET | B | B | B |
Périphérique PROFINET | oui | oui | oui |
Profil PROFINET TSN | oui | oui | oui |
Gestion des flux | oui | oui | oui |
EtherNet/IP™, filtrage multidiffusion étendue | oui | oui | oui |
CC-Link IE TSN | oui | oui | oui |
Vers la liste des produits | Vers la liste des produits | Vers la liste des produits |