Switchs manageables IRT
La gamme FL SWITCH IRT utilise un contrôleur ERTEC et convient donc parfaitement à des applications PROFINET. Ces switchs permettent une transmission optimale des paquets PROFINET. Grâce à son dispositif PROFINET intégré, le FL SWITCH IRT peut être intégralement configuré et surveillé à partir de l'automate.
Transmission prioritaire des données PROFINET
Indépendamment de la priorité des paquets de données, le système traite d'abord les paquets PROFINET en recherchant systématiquement dans le fichier header d'un paquet entrant un identifiant PROFINET.
Si cet identifiant PROFINET est détecté dans le header, le paquet de données est alors traité avec la priorité la plus élevée. Ce système introduit la possibilité de réévaluer certaines applications comme des flux vidéo, sans que la communication PROFINET en soit limitée.
Plus de souci à se faire concernant la définition des priorités des paquets PROFINET. La gestion du réseau est simplifiée et il est possible d'établir une différenciation détaillée des priorités de tous les télégrammes non PROFINET.
Dans les transferts à 100 Mbits, la prise en charge de la technologie Cut Through Switching permet d'atteindre des temps de réponse courts lors de la transmission de paquets. Les paquets PROFINET peuvent également être rapidement amenés vers leur destination en utilisant plusieurs switchs.
Intégration dans l'ingénierie
Vous pouvez intégralement configurer le FL SWITCH IRT à partir de l'automate PROFINET, de la première mise en service avec adressage IP par DCP à la configuration du port.
Pendant le fonctionnement, le système permet d'obtenir et de surveiller le diagnostic complet des switches IRT en utilisant le dispositif PROFINET.
Avec le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) défini dans le standard PROFINET, vous pouvez remplacer rapidement un appareil et surveiller la topologie du réseau.
Diagnostic pour lignes fibre optique
Vous pouvez diagnostiquer le FL SWITCH IRT grâce aux trajets fibre optique de PROFINET et disposer des valeurs de diagnostic de l'automate.
Vous pouvez alors surveiller la qualité des trajets fibre optique en continu. Pour mieux évaluer les trajets fibre optique, les switchs IRT signalent au personnel chargé de la maintenance la distance séparant deux participants.
MRP – temps de commutation rapide et garanti
Grâce à la redondance Media Redundancy Protocol (MRP), les FL SWITCH IRT assurent un trafic de données sans interruption au sein de votre réseau. Dans le cadre de la norme CEI 62439, le protocole MRP garantit des temps de commutation de maximum 200 mm en cas d'interruption.
Avec la mémoire de configuration interchangeable FL MEM PLUG/MRM, vous pouvez activer la fonction de gestion MRP sur votre switch IRT. Grâce à cette fonction, le switch surveille la fonction de redondance pour l'ensemble de l'anneau MRP. En outre, vous pouvez enregistrer la configuration de l'appareil sur la carte SD, afin de pouvoir remplacer l'appareil en seulement quelques secondes.
Présentation du FL SWITCH IRT
Les données importantes en un coup d'œil :
FL SWITCH IRT | |
---|---|
Vitesse de transmission | 10/100 Mbit/s |
Contact d'alarme | oui |
Plage de température | -25 °C ... +60 °C |
Tension d'alimentation | 18,5 ... 30,2 V DC (redondant) |
Fonctions de filtres | |
Quality of Service (QoS) | oui |
VLAN | non |
Multicast/IGMP-Snooping | non |
Redondance | |
Rapid Spanning Tree (RSTP) | non |
MRP-Manager/Client | oui (en option) / oui |
Fast Ring Detection (FRD) | non |
Large Tree Support | non |
Fonctions de management | |
Configuration de port, statistiques et utilisation | oui |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | oui |
Address Conflict Detection (ACD) | non |
Protocoles d'automatisation | |
PROFINET Conformance Class | C |
Périphérique PROFINET | oui |
EtherNet/IP™, filtrage multidiffusion étendu | non |
Homologations / Certificats | |
Homologations maritimes | non |
Homologations Ex | non |
Vers la liste des produits |