Gestionnaire de machines - mesure précise de l'énergie et surveillance des machines

Gestionnaire de machines

La surveillance des machines et le gestionnaire de machines allient une mesure précise de l'énergie à l'affichage et à la surveillance des paramètres essentiels des moteurs, des machines ou d'autres récepteurs triphasés. En associant le gestionnaire électronique de machines et un transformateur de courant externe, la surveillance des machines est économique pour votre application, p. ex. pour les presses à injecter.

Plus dinformations

Avantages

  • Interface de connecteur de bus sur rail DIN pour la connexion directe aux systèmes de bus de terrain courants
  • Utilisation flexible dans l’armoire électrique centrale et dans le coffret électrique décentralisé
  • Gain de place dans l'application grâce au design compact
  • Niveau accru de disponibilité des installations grâce à une maintenance préventive basée sur des données de process
  • Surveillance en continu des charges mixtes d'une application
Gestionnaire de machines CONTACTRON : surveillance rentable des moteurs, machines et autres récepteurs triphasés

Gestionnaire de machines – Mesure rentable de l’énergie

Grâce à la combinaison du gestionnaire de machines électronique et du transformateur de courant externe, vous pouvez surveiller les moteurs, les machines et les récepteurs triphasés d'une manière rentable. Il existe deux versions avec les plages de courant comprises entre 90 A et 160 A.
Mettez en réseau le gestionnaire de machines avec tous les systèmes de bus de terrain courants tels que PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen® ou DeviceNet™ à l'aide d'une simple passerelle. Communication permanente pour l'Industrie 4.0, grâce à la transmission des données par OPC UA, disponible en option.