ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Ruban de repérage ZB, plat
0810876

Ruban de repérage ZB, plat, Rubans, blanc (RAL 9010), repéré, impression longitudinale: numérotation impaire 1-19, 21-39, etc. jusqu'à 81-99, type de montage: encliqueter, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, Nombre d'étiquettes: 10, hauteur du champ de texte: 6,15 mm, largeur du champ de texte: 5,15 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

D'autres pas sont disponibles sur demande.
Le système de repérage ZBF avec rainure de repérage plate permet de repérer les blocs de jonction et modules électroniques
Les rubans de repérage multi-éléments se placent et se séparent facilement.