FOC-FDX20-PP-SCD6/SCD6:ME-MM - Répartiteur
1343387

Répartiteur, design: Module pour profilé, indice de protection: IP20, matériau: Métal, type de raccordement: Épisser, sortie du câble: haut en bas, taille de boîtier: 1, coloris: gris

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène
Montage sur rail DIN possible dans six sens de positionnement
Conforme aux normes industrielles
Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des composants rigoureusement testés
Montage par encliquetage sur les rails DIN courants NS 35/7,5 ou NS 35/15
Plateau à cordon extrémité libre parfaitement dimensionné et breveté pour une épissure simple et des rayons de courbure compacts.
Pour un raccordement aisé sur le terrain