MACX-TR-1T-POFF - Relais temporisé
1119403

Relais temporisé avec temporisation de la retombée, plage de tension d'alimentation étendue de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, plage de temps réglable (10 ms ... 10 min), deux options de configuration, protection par mot de passe, 2 PDT, raccordement vissé.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles