SF-ASD 21 SET 230V - Kit de visseuse à batterie
1212530

Kit tournevis sans fil avec deux batteries, chargeur 230 V, engrenage à deux vitesses, rotation à droite/à gauche et embrayage à 21 niveaux jusqu'à 600 tr/min, mandrin à raccordement rapide hexagonal, éclairage intégré, capuchon de protection contre tout ajustement involontaire des couples.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Visseuse à batterie avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/gauche et coupleur à 21 niveaux avec niveau de perforation jusqu'à 600 tr./min
Réglable de 0,3 ... 4,4 Nm
.Les voyants lumineux intégrés permettent d'éclairer la zone de travail
Avec cache de protection encliquetable en option pour éviter les déréglages involontaires de couple