MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP - Les convertisseurs de température
2924799

Convertisseur de température programmable Ex i avec sortie analogique et 3 relais de valeur seuil, entrées de signal à sécurité intrinsèque, sonde thermométrique à résistance à 2, 3 ou 4 conducteurs, thermocouples, plage d'alimentation étendue. Configuration standard, Isolation 4 voies, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Raccordement Push-in

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles

Avantages

Programmation en cours de fonctionnement, avec circuit de mesure Ex raccordé, et également hors tension via l'adaptateur de programmation IFS-USB-PROG-ADAPTER
Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples, transmetteurs à résistance, potentiomètres et sources mV, [Ex ia] IIC
Compensation de soudure froide avec connecteur séparé
Configuration par logiciel (FDT-DTM) ou via l'unité de comande et d'affichage IFS-OP-UNIT
Jusqu'à SIL 2 selon EN 61508
Installation en zone 2 autorisée, mode de protection "n" (EN 60079-15)
Mesure de différentiel de température
Plage d'alimentation étendue : 19,2 ... 253 V AC/DC
Entrée et sortie programmables librement
Possibilité d'inverser la plage de signal de sortie
Trois relais de valeur limite combinables sous forme de relais de valeur seuil sécurisé
Voyant de diagnostic et d'état pour tension d'alimentation, erreurs de ligne, de capteur et de module
Raccordement vissé ou à ressort enfichable (technologie Push-in)