cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20230810| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40053722| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||
UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425-20230810| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 250 V | 16 A | 20 - 12 | ||