Questions fréquemment posées
Dans quelle couleur les articles sont-ils disponibles ?
Les connecteurs sont noirs et le bouton-poussoir est orange.
Que dois-je prendre en compte lors du choix du câble ?
Vous pouvez raccorder tous les câbles courants jusqu'à une section de conducteur de 1,5 mm2 .
Ai-je besoin d'accessoires pour ce connecteur ?
Non, aucun accessoire n'est nécessaire si vous utilisez un conducteur rigide.
Dois-je utiliser des embouts ?
Les embouts ne sont pas obligatoires, mais ils sont nécessaires pour travailler sans outils sur des conducteurs souples.
Puis-je combiner les connecteurs CONNEXIS avec raccordement Push-in avec d'autres produits CONNEXIS ?
Les connecteurs CONNEXIS à raccordement Push-in peuvent être utilisés aussi bien avec les traversées de paroi, les connecteurs mâles pour connexion volante qu'avec les embases pour circuit imprimé....
Voir plus
Les connecteurs CONNEXIS à raccordement Push-in peuvent être utilisés aussi bien avec les traversées de paroi, les connecteurs mâles pour connexion volante qu'avec les embases pour circuit imprimé.
Voir moins
Existe-t-il des codages pour ces articles ?
Oui, les codages sont déjà intégrés dans le boîtier.
Existe-t-il des connecteurs avec verrouillage ?
Oui, tous les connecteurs mâles de la série CONNEXIS possèdent un verrouillage.
Quel est l'indice de protection des articles ?
Les connecteurs mâles sont homologuées IP20.