SACC-M12FSX-8QO SH ETH
-
Connecteur de données
1414586
Connecteur de données, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: X, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement