PTVME 6/S-P - Bloc de jonction de sectionnement pour essais
1166809

Bloc de jonction de sectionnement pour essais, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 30 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 6 mm2, section : 0,5 mm2 - 6 mm2 , coloris: gris


Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sécurité accrue par une tension nominale de 1 000 V
Même largeur possible que celle d'un bloc de jonction à vis grâce au design compact
Actionnement rapide et facile grâce à un tiroir de sectionnement sans vis
Détection claire et univoque de l'état de commutation
Utilisation d'accessoires standard CLIPLINE complete