FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Plaque de montage
1085485

L'ADAPTATEUR DE RAIL DIN FL 22.5 a été conçu pour monter des produits de 22,5 mm de large sur un rail DIN 35 mm standard, au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Adaptation simple et sûre des produits sur profilé pour le montage affleurant sur un rail DIN