Phoenix Contact vous rend visite avec l'Infomobile
Prochain arrêt : votre entreprise
Lorsque notre Infomobile s'arrête chez vous, nous vous invitons à venir le découvrir et à vous informer. Discutez avec notre équipe d'experts de tous les sujets relatifs à la transmission de signaux, de données et de puissance pour les solutions d'appareils modernes. En tant que partenaire, nous vous conseillons également de manière approfondie sur vos propres exigences. Entrez et découvrez notre technologie de raccordement d'appareils, nos connecteurs et nos boîtiers électroniques.
Prenez rendez-vous Nous serons ravis de vous accueillir dans l'Infomobile
Vous souhaitez que notre Infomobile s'arrête également près de chez vous ? Dans ce cas, contactez votre représentant commercial et convenez personnellement d'un rendez-vous. Notre équipe d'experts se fera un plaisir d'échanger avec vous autour d'une tasse de café ou d'un rafraîchissement. Ce que vous propose l'Infomobile :
- Des points forts innovants et des nouveautés
- Une large gamme de produits
- Des services d'excellence autour du design d'appareils
- Des technologies et tendances actuelles
Faits et chiffres
Découvrez l'espace nécessaire et disponible pour l'Infomobile et comment ce véhicule est alimenté en électricité.
Faits et chiffres | |
---|---|
Largeur | 2,67 m (avec miroir) |
Longueur | 7,20 m |
Hauteur | 3,00 m |
Alimentation | Réseau électrique externe (230 V/16 A) ou batterie intégrée (puissance continue max. 1 500 W) |
Surface d'exposition | 9 mètres carrés |
Surface de pose nécessaire | 9,2 m x 4,3 m |