Usine connectée

Intégration sûre et rapide des machines dans l'usine connectée Secure Machine Integration – cybersécurité pour les machines et installations

Pour répondre aux conditions actuelles et futures d'une usine connectée, les productions doivent avant tout être flexibles dans leur communication et leur composition physique.
Il est souvent possible de répondre à des exigences modifiées en intégrant ultérieurement une machine. Pour que l'intégration se fasse le plus rapidement et le plus simplement possible, Phoenix Contact propose des standards de sécurité très élevés :

  • un routeur de sécurité Plug-and-Protect avec fonction NAT 1:1 ;
  • la protection complète contre les accès indésirables et l'établissement de connexions à distance VPN sécurisées ;
  • des pare-feux intelligents avec un paramétrage simple.
Secure Machine Integration (intégration des machines en toute sécurité)

Une production flexible grâce à l'intégration intelligente des machines

Les tendances actuelles telles que l'IIoT, l'Industrie 4.0 et la taille de lot 1 exigent des productions dont la structure physique et la communication sont de plus en plus flexibles. Il s'agit notamment de machines intelligentes qui peuvent être facilement intégrées à l'infrastructure par la suite. Les défis suivants se posent à l'usine connectée :

  • Une intégration sûre, rapide et intelligente des machines dans les réseaux existants, sans devoir procéder à des modifications.
  • Réduire au maximum les risques potentiels de cyberattaques.
  • La mise à disposition d'un paramétrage simple du pare-feu avec une utilisation intuitive.
FL mGuard 2000

FL mGuard 2000

Des routeurs de sécurité performants pour une intégration sûre des machines

La gamme de produits mGuard de Phoenix Contact vous offre la solution pour l'implantation sûre de machines et d'installations dans le respect des normes de sécurité les plus strictes.

Pare-feux intelligents
Réduisez le risque d'une cyberattaque réussie grâce à des pare-feux intelligents et protégez ainsi les données et process sensibles contre le vol de données, la manipulation et les accès non autorisés.

Intégration simple dans les réseaux existants
Grâce à des fonctions intelligentes telles que 1:1 NAT, vous pouvez connecter la machine au réseau via le routeur de sécurité et une grande partie des paramètres et des propriétés est automatiquement appliquée. Une configuration manuelle complexe ou une adaptation du réseau existant n'est pas nécessaire.

Accès VPN sécurisé
Déterminez vous-même les machines pour lesquelles vous souhaitez autoriser l'accès avec une connexion VPN sécurisée. Vous permettez ainsi à des prestataires de services externes d'exécuter des tâches indépendamment du lieu où ils se trouvent pour les machines choisies.

Pour répondre aux exigences élevées en matière de sécurité et de disponibilité dans la production, nous avons pu, grâce aux routeurs de sécurité intelligents mGuard, intégrer ingénieusement et surtout en toute sécurité les installations existantes et nouvelles dans l'infrastructure. De plus, l'assistant du pare-feu a permis de créer facilement les règles.

Daniel Fiedler - Phoenix Contact, Responsable de test ingénierie
Daniel Fiedler

Augmentez la productivité grâce à l'intégration sécurisée

Avec la solution « Secure Machine Integration », vous obtenez :

  • une protection de sécurité de pointe pour les machines individuelles de votre usine connectée ;
  • des règles de pare-feu intelligentes qui peuvent être appliquées selon vos instructions contre les intrusions nuisibles ;
  • une manière efficace d'intégrer des machines dans des réseaux existants en tenant compte des configurations déjà en place.
Solutions personnalisées et évolutives
Trouvons ensemble la solution adaptée à vos besoins
Numérisez votre usine dès maintenant et restez compétitif à l'avenir.
Nous contacter maintenant
Collaborateurs dans une usine numérique